Publier vos produits
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)

    Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)

    Traduit par Google,

    Le four électrique encastrable Electrolux Experience 50 L avec friteuse à air chaud, technologie PerfectCook360 et panneau tactile (OE5EA) vous aide à réussir toutes vos recettes. La technologie PerfectCook360 associe une cavité hermétique, qui prévient les déperditions de chaleur et permet un meilleur contrôle de la température, à la convection, un ventilateur interne qui assure une circulation homogène de l'air chaud et une température uniforme dans tout le four. Vos plats cuisent ainsi de façon homogène et jusqu'à 30 %¹ plus rapidement .

    Maîtrisez vos recettes grâce au panneau tactile intégral . Ce panneau affiche la température exacte à l'intérieur du four avec une précision de 100 %² . Garantissez une température constante du début à la fin de la cuisson.

    Préparez des portions plus généreuses, plus sèches et plus saines sans huile. La fonction AirFry réduit les matières grasses jusqu'à 70 % et les calories de 35 %³ dans vos repas . Cela représente jusqu'à 4 fois plus de portions⁴ pour toute la famille, et vous évitez de gaspiller jusqu'à 27 litres⁵ d'huile par an .

    La fonction AirFry propose également des recettes préprogrammées indiquant la durée et la température de différentes préparations, ainsi que des options pour différents goûts, comme la viande, le poulet, les pommes de terre et bien plus encore.

    La minuterie numérique vous permet de contrôler la cuisson facilement ; il vous suffit de programmer le temps de cuisson. Lorsque les aliments sont prêts, le four s’éteint automatiquement et émet un signal sonore .

    Sublimez vos recettes. Utilisez la fonction Gratin en fin de cuisson pour obtenir une surface dorée et croustillante. Idéal pour les lasagnes, les pizzas et les légumes rôtis. Pour rehausser la saveur des plats de viande, la fonction Dorer leur donne une belle couleur dorée à l'extérieur et un cœur juteux.

    Sublimez vos recettes grâce à des techniques de cuisson optimales et cinq modes différents : cuisson par convection, cuisson traditionnelle, cuisson lente, cuisson des pâtes et maintien au chaud. Chaque fonction garantit une température idéale pour chaque type d’aliment, sublimant ainsi ses saveurs.

    Optimisez votre temps lors du nettoyage de votre four. Grâce à sa vitre intérieure amovible , un nettoyage complet est possible sans effort. De plus, son émail FastClean, composé d'un revêtement en émail vitrifié et de coins arrondis, empêche la saleté de pénétrer, facilitant ainsi l'élimination des graisses et des résidus alimentaires.

    Le four électrique encastrable de 50 litres offre un format idéal sans compromis sur la performance et s'intègre parfaitement à votre cuisine. L'installation est gratuite ; il vous suffit de vous adresser à un centre de service agréé Electrolux.

    Le kit de plateau multifonctionnel est inclus avec le produit, et vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires pour améliorer votre expérience, tels que la pierre à pizza pour de délicieuses soirées, le nettoyant pour four pour un nettoyage parfait et la plaque de cuisson pour améliorer votre cuisson.

    Technologie PerfectCook360 :

    Une technologie qui associe un four à cavité fermée à la convection. Un meilleur contrôle de la température et une réduction des pertes de chaleur. Idéal pour préparer des recettes jusqu'à 30 %¹ plus grandes et obtenir une cuisson homogène.

    Écran tactile complet :

    Une température précise pour vos recettes. Jusqu'à 100 % de précision², pour une température constante du début à la fin de la préparation.

    Fonction AirFry du four :

    Préparez de grandes portions de recettes plus saines et plus sèches, sans huile. Réduisez jusqu'à 70 % de matières grasses et 35 % de calories dans vos repas³. Jusqu'à 4 fois plus de portions⁴ pour toute la famille. Économisez jusqu'à 27 litres⁵ d'huile par an. Le plateau multifonctionnel est inclus.

    Minuteur numérique :

    Contrôlez facilement le temps de cuisson. Programmez simplement la minuterie, et une fois la cuisson terminée, le four émet un signal sonore et s'éteint automatiquement.

    Fonction de gratinage :

    Apportez la touche finale à vos recettes. Utilisez la fonction gril en fin de cuisson pour obtenir une surface dorée et croustillante.

    Fonction d'or :

    Elle permet d'obtenir des plats dorés à l'extérieur et juteux à l'intérieur.

    5 modes de préparation différents :

    Les cinq modes de cuisson s'adaptent parfaitement à chaque type d'aliment, en rehaussant les saveurs.

    Verre intérieur amovible :

    Retirez facilement la vitre intérieure du four pour un nettoyage complet et sans effort.

    Application du vernis à ongles FastClean :

    L'intérieur du four est doté d'un revêtement en émail vitrifié et de coins arrondis qui empêchent la saleté de pénétrer, facilitant ainsi l'élimination des graisses et des résidus alimentaires.

    Taille idéale :

    Avec une capacité de 50 litres permettant de préparer une grande variété de recettes, ce four s'intègre parfaitement à votre cuisine.

    Installation gratuite :

    Demandez ce service dans l'un de nos centres agréés.

    ¹

    Résultats obtenus lors de tests internes, dans des fours dotés de la fonction PerfectCook360 comparés à des fours Electrolux dépourvus de cette même fonction.

    ²

    Résultats obtenus lors des tests internes, dans le four OE8EA, après avoir atteint les températures sélectionnées.

    ³

    Des tests réalisés par des nutritionnistes sur 800 g de frites surgelées ont comparé la friture traditionnelle (avec 1 800 ml d'huile de soja) à la cuisson à l'air chaud avec le four encastrable OE8EA (sans ajout d'huile). Les résultats ont montré une réduction de 34,9 % des calories et de 66,7 % des matières grasses avec la fonction AirFry du modèle OE8EA.

    Des tests comparant la capacité de cuisson individuelle d'ailes de poulet dans la friteuse à air Electrolux EAF20 (330 g) et le four encastrable Electrolux OE8EA (1 100 g) ont montré que la fonction AirFry du four permettait de préparer 3,6 portions supplémentaires.

    Pour une consommation annuelle de 15 paquets de 800 g de frites surgelées, il faut utiliser 1 800 ml d'huile pour frire un paquet de 800 g de manière traditionnelle. Cependant, grâce au four encastrable OE8EA doté de la fonction AirFry, l'huile est inutile.

    Spécification
    • Abertura:

      Frontal

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro

      Acessórios:

      1 Prateleira 1 Grade AirFry 1 Bandeja Multifuncional 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Preto

      Altura (embalado) (mm):

      645 mm

      Altura (mm):

      456 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      50 L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Não

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Preto

      Cor Externa:

      Preto

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569463710

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer/Assar Convecção/Assar Tradicional/Base Crocante/Assar Lento (massas)/Gratinar/Dourar/Manter Aquecido

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Sim

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      529 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE5EA

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      21,1 Kg

      Peso Líquido:

      19,9 Kg

      PNC:

      900412577

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700W

      Potência (W):

      1771 W

      Prateleiras Raspantes:

      Sim

      Profundidade (embalado) (mm):

      672 mm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max) ºC:

      50-230°

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      230°

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Não

      Vidro Removível:

      Sim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OE5EA
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsOvens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)456
    • Largeur (mm)596
    • Profondeur (mm)613
    En rapport
    • Poids net (Kg)19.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001859
    • Nom ETIMBaking oven
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24_08
    • Description de l'Uniclass 2015Built-in electric ovens
    • Numéro OmniClass23-21 23 23 25 19
    • Titre OmniClassResidential Electric Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud