Publier vos produits
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)
Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)

    Electrolux 80L Efficient Electric Built-In Oven with PerfectCook (OE8EL)

    Traduit par Google,

    Le four encastrable électrique efficace Electrolux 80 L est sophistiqué et offre la technologie PerfectCook, qui cuit plus rapidement et économise de l'énergie. Apprenez à le connaître !

    Le four électrique encastrable efficace Electrolux 80 L avec PerfectCook (OE8EL) rend votre expérience culinaire plus efficace. Profitez de résultats incroyables dans votre cuisine.

    Grâce à la technologie PerfectCook, le four cuit jusqu'à 27 %¹ plus rapidement grâce à une meilleure rétention de la chaleur à l'intérieur du four scellé.

    Cela signifie que vos plats seront préparés plus efficacement, ce qui vous fera gagner du temps et de l'énergie.

    Grâce à la cavité du four scellée qui offre une isolation thermique supérieure, réduisant les pertes de chaleur et assurant un contrôle précis de la température.

    "

    "La minuterie mécanique, en plus d'apporter de la modernité au design, permet un contrôle précis du temps de cuisson, en éteignant automatiquement le four à la fin du temps programmé.

    Avec la fonction Grill, vous pourrez dorer vos plats et créer des recettes croustillantes et savoureuses.

    Le four dispose également de la fonction Keep Warm, qui maintient les aliments au chaud à la température idéale.

    Il vous offre également la possibilité de réchauffer en fonction du type d'aliments, comme la viande et les pâtes/gâteaux, afin que vous puissiez déguster vos repas à la température idéale.

    La fonction Gratin, quant à elle, donne une meilleure texture et un meilleur croquant aux plats. Il permet par exemple de gratiner une lasagne pour une présentation irrésistible.

    Le four propose trois options de modes de cuisson afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à chaque type de préparation et/ou recette.

    La porte du four offre une meilleure vue sur la préparation sans avoir besoin d'ouvrir la porte et de perdre de la chaleur. Il dispose d'un éclairage frontal pour le rendre encore plus facile à voir.

    ¹Résultats obtenus lors de tests internes sur les cuisinières/fours avec PerfectCook par rapport aux cuisinières/fours Electrolux sans cavité scellée.

    De plus, le four électrique encastrable Electrolux OE8EL possède une cavité avec un revêtement émaillé et une vitre interne amovible, ce qui empêche l'accumulation de graisse et facilite le nettoyage.

    Spécification
    • PerfectCook:

      Bakes up to 27%* faster due to greater heat retention inside the sealed oven.

      Sealed cavity:

      Offers better thermal insulation with less heat loss, resulting in better temperature control and energy efficiency.

      Mechanical timer:

      As well as bringing modernity, it offers precise time control, automatically switching the oven off after the time has elapsed.

      Grill function:

      Leaves your dishes golden brown and enables crispy and tasty recipes

      Keep warm:

      Keeps your food warm at the ideal temperature for you to enjoy the best of every meal, obtaining better results depending on the type of food.

      Gratin function:

      This function should be used at the end of preparation to gratinate the surface of the food for better texture and crispiness.

      3 baking modes:

      Three options of roasting modes for the best result depending on the type of food.

      Door with larger window and front lighting:

      Better view of cooking without having to open the door.

      Removable inner glass:

      Easily remove the inner glass from the door for easier, deeper and more thorough cleaning of your oven.

      Enameled cavity:

      Oven with a coating that prevents grease build-up and makes it easier to remove stains.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OE8EL
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsOvens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)596
    • Largeur (mm)596
    • Profondeur (mm)575
    En rapport
    • Poids net (Kg)22.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud