Publier vos produits
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven
Built-in electric steam oven

    Built-in electric steam oven

    4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le four à vapeur électrique encastrable Electrolux est l'appareil idéal pour moderniser votre cuisine et obtenir les meilleurs résultats dans la préparation de vos repas.
    La fonction Vapeur fait grossir les pains, les pâtes et les gâteaux, les rendant moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Il vous permet également de réchauffer vos recettes, en récupérant texture, aspect et saveur sans les dessécher.
    Pour obtenir des résultats exceptionnels, le four électrique dispose également du Food Sensor, un thermomètre pratique qui aide à la cuisson et permet de mesurer la température interne de la viande pour atteindre le point souhaité.
    De plus, le système de convection permet une torréfaction uniforme en faisant circuler l'air chaud à l'intérieur du four, assurant une température homogène et contribuant à une meilleure diffusion des saveurs dans la cuisine.
    Ce four a également une fonction qui humidifie l'intérieur de la cavité par la vapeur, en détachant et ramollissant la saleté et en facilitant le nettoyage du four. Vous pouvez également compter sur un menu complet de recettes préprogrammées pour vous inspirer et explorer de nouvelles techniques culinaires.
    Découvrez le four à micro-ondes électrique (ME4EP) et achetez une tour de cuisson complète avec des performances maximales dans votre cuisine.

    BP
    Cuisson à la vapeur : le meilleur aspect, croustillant, texture et saveur des pâtes, des pains et des viandes.
    Convection : L'air chaud circule à l'intérieur de la cavité pour offrir une température homogène dans l'ensemble et ainsi obtenir une cuisson uniforme.
    Food Sensor : Thermomètre pratique qui aide à la cuisson et permet de mesurer la température interne de la viande pour atteindre le point désiré
    Fonction Régénération (Vapeur) : Chauffez vos recettes à la vapeur et récupérez la saveur et l'arôme des aliments, sans les dessécher.
    Nettoyage à l'eau : Fonction qui humidifie l'intérieur de la cavité par la vapeur, facilitant le nettoyage et l'élimination des résidus à l'intérieur du produit.
    Cavité émaillée : Fournit la praticité et facilite le nettoyage de l'intérieur du four.
    Recettes préprogrammées : un menu complet de recettes préprogrammées à explorer et à inspirer.

    Spécification
    • Top Aperture
      Glass and Stainless Steel Front Finish
      Height (mm) 594
      Packed Height (mm) 655
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven capacity 72 liters
      Energy Rating A
      Independent Control of Upper and Lower Heat No
      Digital Controls
      Convection Yes
      Black color
      Automatic Shutdown Yes
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569246931
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60 Hz
      Functions Steam Food Sensor; Quick Heating Function; Cooking functions; Pre-programmed recipes; Grill; Turbo Grill; Convection; Keep Warm; Unfreeze ; Slow Cooking; Dehydrate; Lock Panel; Favorites; Sound Timer; Schedule ; Gratin Function; Heating Plate Function; Pizza function; Aqua Clean function; Regenerate with steam function
      Pre-programmed functions Yes
      Warranty Yes
      Grill Yes
      Free Installation Yes
      Indoor Lamp Yes
      Width (mm) 595
      Packed Width (mm) 625
      Pilot Light Yes
      Niche Height (mm) 590
      Niche Width (mm) 560
      Niche Depth (mm) 550
      Panel Yes
      Gross weight (mm) 33.5
      Net weight (kg) 32.5
      PNC 949494472
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Oven Power (W) 3390W
      Grill Power (W) 2300W
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (mm) 569
      Depth Packed (mm) 665
      Handles Yes
      Number of Shelves 2
      Watch Yes
      Armored Resistors Yes
      Internal Non-Stick Coating Yes
      Function Selector Yes
      SKU (commercial code 53511CBB235
      Steam Yes (Hot Steam)
      Voltage (V) 220 V
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OE8ES
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsOvens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)594
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)569
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)32.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001859
    • Nom ETIMBaking oven
    • Code CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Numéro OmniClass23-21 21 13 31
    • Titre OmniClassCommercial Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud