Publier vos produits
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor
Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    Gas Built-in Oven 80l Experience With Foodsensor

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Préparez de délicieux repas avec le four encastrable à gaz 80L Experience avec Foodsensor (OE8GF).

    Ce four s'appuie sur la technologie FoodSensor, un thermomètre pour tout cuire à la perfection, qu'il soit saignant, moyen ou bien cuit. Le four s'éteint automatiquement une fois le repas prêt, ce qui le rend parfait et pratique pour préparer la viande comme vous le souhaitez.

    Il est également doté de la technologie PerfectCook360, qui correspond à une cavité scellée et à la convection pour cuire vos repas uniformément et 30 % plus rapidement*.

    La cavité scellée isole mieux la température et empêche la perte de chaleur grâce à une structure à coins arrondis. La convection cuit tout uniformément en ventilant l'air chaud à travers un ventilateur interne, garantissant que le four a la même température partout.

    Ce four dispose également d'une minuterie numérique qui programme le temps de cuisson souhaité et lorsque la préparation est terminée, il émet un avertissement sonore. La fonction gratin et doré vous permet également d'obtenir une meilleure texture et des résultats croustillants dans vos recettes.

    * Résultats obtenus lors de tests internes


    FoodSensor : Un thermomètre mesure la température interne du repas, vous permettant de le cuire à la perfection.

    PerfectCook360 : technologie qui combine une fonction de cavité scellée et de convection, qui cuit uniformément et 30 % plus rapidement

    Convection : Cuire uniformément en faisant circuler l'air chaud interne à travers un ventilateur, en maintenant une température homogène.

    Cavité scellée : les coins arrondis empêchent la température de s'échapper, gardant le four chaud plus longtemps.

    Minuterie numérique : programmez le temps de cuisson souhaité et lorsque la préparation est terminée, elle émet un avertissement sonore.

    Râpez et dorez : accordez une finition parfaite et croustillante à vos repas.

    Portes vitrées amovibles : retirez facilement la porte vitrée interne pour le nettoyage.

    Fast Clean Enameling : finition intérieure émaillée pour faciliter le nettoyage.

    Spécification
    • Opening: Top
      Internal finishing: Enameled
      Front finish (Glass, metal): Glass
      Accessories Shelves: (2) 40W Lamp
      Gas oven
      Height (packed) (mm): 667
      Height (mm) 596: (panel)
      Capacity (L): 80L
      Sealed cavity: Yes
      Energy Rating: A
      Connectivity: No
      Convection: yes
      Cavity Color: Black
      External color: gray
      Automatic Shutdown: No
      Niche Dimensions - Flush Installation (Aligned with Furniture): Opening Height: 600 Opening Width: 600 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 600
      Niche Dimensions - Overlaid Installation (Edge out): Opening Height: 590 Opening Width: 560 Internal Height: 610 Internal Width: 600 Total Furniture Depth: 580
      EAN 13: 7909569359488
      FoodSensor: Yes
      Frequency (Hz): 60Hz
      Grill function: Yes
      Functions: Grill, Convection, Food Sensor Timer
      Pre-Programmed Functions: Yes
      Warranty: 1 year
      Free Installation: Yes
      Width (packed) (mm): 644
      Width (mm): 596 (panel)
      Internal light included: Yes
      Handle material: Aluminum
      Model: OE8GF
      Number of Oven Shelves: 2
      Gross weight (kg): 25.8
      Net weight (kg): 24.8
      PNC: 900279348
      Double glazed door Yes
      Removable Door: Yes
      Oven Power (W): 1700W
      Grill Power (W): 1700
      Depth (packed) (mm): 670
      Depth (mm): 613 (total depth, from handle surface to bottom)
      Selection of Mechanical Functions/Resistors
      Mechanical temperature selection
      Super Automatic Lighting System
      SKU (Commercial Code): 50807UBA285
      Voltage (V): 220V
      Timer: Digital
      Type of Gas: GLP (Can be Converted to GN)
      Panel security lock: No
      Steam: No
      Removable glass: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OE8GF
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsOvens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)596
    • Largeur (mm)596
    • Profondeur (mm)613
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    • Poids net (Kg)24.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001859
    • Nom ETIMBaking oven
    • Code CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Numéro OmniClass23-21 21 13 31
    • Titre OmniClassCommercial Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud