Publier vos produits
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven
Pro series 80l black electric built-In oven

    Pro series 80l black electric built-In oven

    Traduit par Google,

    La série Electrolux Pro suit les tendances de conception sophistiquées avec beaucoup de charme et de style.

    Cette collection de produits présente une élégance dans les moindres détails en utilisant du verre noir, des détails en or clair, des panneaux tactiles à DEL blanches qui mettent en valeur le savoir-faire.

    Pour un bon design d'intérieur, la série Pro représente le style dont vous avez besoin.

    Ce four encastré Electrolux facilitera votre routine en offrant plusieurs fonctions qui apportent plus de commodité à votre temps de cuisson.

    Il dispose de 12 fonctions qui permettent d'aider à la préparation des plats, telles que la décongélation, le gril, le chauffage et d'autres ressources.

    Il propose également 8 types de recettes qui rendront tout le monde heureux, comme la pizza, la lasagne, à la fois normale et surgelée et le gâteau. Beaucoup plus facile de préparer les aliments.

    Ces fonctionnalités sont disponibles sur le panneau du four, pour plus de commodité et de confort.

    L'ouverture latérale offre une plus grande sécurité pour accéder à l'intérieur du four, qui a un triple verre qui ne vous brûle pas lorsque vous touchez le verre.

    Ce four en acier inoxydable vous surprendra et donnera plus de saveur à ces plats que vous seul savez préparer.

    Convection : déplace l'air chaud à l'intérieur du four pour maintenir une température uniforme et cuire les aliments uniformément.
    Recettes prédéfinies : tout un menu de recettes prédéfinies pour vous inspirer.
    Ouverture latérale : plus de sécurité pour accéder à l'intérieur du four.
    Panneau tactile en verre avec une LED bleue, sophistiqué et facile à utiliser et à nettoyer.
    Porte triple verre : permet de toucher le four chaud en toute sécurité, tout en gardant l'intérieur chaud plus longtemps.
    Fonction gril : rôtit les aliments pour une texture et une saveur parfaites.

    Spécification
    • Side opening
      Front Finish Black glass with Pro Series print
      Black Side Finish
      Height (packed) (mm) 670
      Height (mm) 595
      Waste Collecting Tray Yes
      Oven Capacity N / A
      Energy Rating N / A
      Consumption (Kw) n / a
      Independent Upper and Lower Heat Control Yes
      White touch controls
      Convection Yes
      Black color
      Electronic Display Yes
      EAN13 7909569001721
      Embed Yes
      Rotating Skewer No
      Self Cleaning Oven Yes
      Frequency (Hz) 60
      Lower Heating Functions; Superior Heating; Traditional Heating; Unfreeze; Grill; Grill + Upper Heating; Grill + Lower Heating; Convection cooking; Convection + Lower Heating; Covection + Traditional Heating; Convection + Grill + Lower Heating; Convection + Grill; Cake; Chicken; Potato; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Pre-programmed Cake functions; Chicken; Potato; Cheese bread; Pizza; Frozen Pizza; Lasagna; Frozen Lasagna
      Grill Yes
      Free Installation No
      Total Thermal Insulation N / A
      Indoor Lamp Yes
      Width (packed) (mm) 648
      Width (mm) 595
      Pilot Light Yes
      Model (code) OE9VT
      Niche Height (mm) 600
      Niche Width (mm) 600
      Niche Depth (mm) 600
      Panel Yes
      Gross weight (kg) 37.8
      Net weight (kg) 33.2
      Triple Glass Door Yes
      Removable Door Yes
      Power (W) Oven: 3 kW; Grill: 2 kW
      Telescopic Shelf No
      Sliding Shelves Yes
      Depth (packed) (mm) 688
      Depth (mm) 575
      External Handles
      2 sliding shelves
      Clock No
      Armored Resistors No
      Internal Non-Stick Coating No
      Function Selector Yes
      SKU (Commercial Code) 53701PBA235
      Voltage (V) 220
      Timer yes
      Type Electric Built-in Oven
      Security Lock Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OE9VT
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsOvens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001859
    • Nom ETIMBaking oven
    • Code CSI MasterFormat 201411 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
    • Numéro OmniClass23-21 21 13 31
    • Titre OmniClassCommercial Ovens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud