Publier vos produits
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier
Pure 4X Water Purifier

    Pure 4X Water Purifier

    4.7 sur 5 étoiles4.7(22 Avis)
    Traduit par Google,

    Le purificateur d'eau Electrolux Pure 4X PE12B remplit votre tasse 4 fois plus rapidement. La technologie Acqua Pure réduit le chlore, les odeurs et autres particules dans l'eau. Il contrôle également les niveaux microbiologiques de votre eau.

    Design moderne et compact, il s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement avec 4 options de couleur. L'écran tactile utilise des leds pour choisir la température de l'eau et pour sinaliser la saturation du filtre.

    Le changement de filtre est simple et facile, tous les 3000 litres ou 6 mois d'utilisation. Les pieds en caoutchouc antidérapants et le plateau amovible facilitent également le nettoyage.

    Spécification
    • Plastic Finishing

      Natural or Cold Water Yes

      Height (cm) 35

      Height (packed) (cm) 38.3

      Articulate outlet No

      Tank Capacity (L) 0.8

      Removable Water Collector Yes

      Consumption (Kw) -

      Package Content Product + Accessories

      Color White

      EAN13 7909569346099

      Eliminates odors and impurities Yes

      Purification Stages 3

      Easy Filter Change Yes

      Continuous Flow Yes

      Frequency (Hz) 50/60

      12 Month Warranty

      Free Installation No

      Width (cm) 16

      Width (wrapped) (cm) 25.6

      Saturated Filter Indicator Light Yes

      Model (code) PE12B

      Blue Touch Panel No

      Non-Slip Rubber Feet Yes

      Gross weight (kg) 5.3

      Net weight (kg) 4.3

      PNC 946521578

      Water Pressure (mca) 4 to 40

      Depth (cm) 42

      Depth (packed) (cm) 42.3

      Ultraviolet Purification No

      Water Cooling Yes

      SKU (Commercial Code) 09140GBC006

      Wall Mounting Brackets No

      Electronic Technology

      Voltage (V) 127/220

      PP+GAC Filter Type

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PE12B
    • Famille de produitsAppliances
    • Groupe de produitsPurifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Autres appareils
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC011853
    • Nom ETIMUV water purification filter
    • Code Uniclass 2015SL_45_10_23
    • Description de l'Uniclass 2015Domestic kitchens

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud