Publier vos produits
Séparateur de pièce Sky Large avec cheminée
Séparateur de pièce Sky Large avec cheminée
    Element4

    Séparateur de pièce Sky Large avec cheminée


    Element4 Sky L R – Foyer de luxe à gaz ou bioéthanol transparent

    Le Sky Large Roomdivider est un foyer à gaz transparent haut de gamme (en péninsule) d'Element4, conçu pour relier et mettre en valeur deux espaces de vie grâce à une expérience de flamme impressionnante. Ce modèle est également disponible en bioéthanol. Avec son design minimaliste, son verre sans cadre et son format vertical extra-large, le Sky L R crée un élément architectural saisissant qui s'intègre harmonieusement aux intérieurs modernes et classiques. Équipé de bûches réalistes, d'une technologie de flamme dynamique et d'options de verre antireflet, le Sky L R offre la chaleur et l'ambiance d'un vrai feu avec la praticité du gaz. Caractéristiques principales : Design transparent : une cheminée de style tunnel reliant deux pièces et offrant une vue imprenable sur les flammes. Format vertical impressionnant : un panneau de verre haut et élégant pour une vue spectaculaire sur les flammes. Esthétique minimaliste : le verre sans cadre s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. Intérieur.

  • Technologie Real Flame® – Image de flamme ultra-réaliste et lit de combustible incandescent à LED (en option).

  • Installation flexible – Convient aux constructions neuves modernes et aux rénovations.

  • Options de contrôle – Fonctionnement par télécommande, application ou intégration domotique.

  • Économie d'énergie – Disponible en versions gaz naturel ou propane avec système d'évacuation directe.

  • Bioéthanol – Le Sky L R est également disponible avec un brûleur à bioéthanol entièrement automatique. Ce modèle peut être installé sans conduit ou avec un conduit à évacuation directe.

    • Modules de montage
      Les modules de montage offrent de nombreuses possibilités d'ajustement de la profondeur d'installation, permettant ainsi de s'adapter à presque tous les styles. Pour ce modèle, vous pouvez choisir entre un module de montage de 5 cm (1,97 pouce) ou de 10 cm (3,94 pouces) de profondeur.

    Le foyer Element4 Sky L R n'est pas qu'un simple foyer : c'est une pièce architecturale qui transforme n'importe quel intérieur en un espace luxueux et accueillant.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      • Modèle : Sky L R
      • Type : Foyer à gaz à foyer ouvert sur péninsule
      • Combustible : Gaz naturel / Propane / Bioéthanol
      • Vitre : Verre antireflet (en option)
      • Sécurité : Livré avec un écran de sécurité Invisimesh
      • Ventilation : Système à évacuation directe
      • Puissance calorifique : 15 000 à 49 000 BTU (gaz naturel)
      • Rendement : 89 %
      • Commandes : Télécommande E-Save, application mobile, compatible maison connectée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky-large-roomdivider-fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)101.18
    • Largeur (pouces)39.88
    • Profondeur (pouces)17.24
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Lbs)442
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord