Publier vos produits
Gyrofocus - Cheminée design suspendue
Gyrofocus - Cheminée design suspendue
Gyrofocus - Cheminée design suspendue
Gyrofocus - Cheminée design suspendue
Gyrofocus - Cheminée design suspendue

    Gyrofocus - Cheminée design suspendue

    4.5 sur 5 étoiles4.5(25 Avis)

    1968 L’original

    Dominique Imbert, artiste et fondateur de Focus, crée le Gyrofocus, première d’une longue série
    de cheminées en acier, suspendues et pivotantes à 360 degrés. Totalement disruptif, et depuis
    devenu l’icône de la marque, il s’inscrit parmi les légendes du design international du XXe siècle.

    Spécification
      • Cheminée à bois indoor ou outdoor
      • Foyer pivotant à 360°
      • Peinture : noir mat, blanc ou rouille (outdoor)
      • Existe en version bois vitrée Ecodesign, gaz et bioéthanol
      • Poids conduit: 16kg /m 
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gyrofocus
    • Famille de produitsCheminée design centrale
    • Groupe de produitsSuspended
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)610
    • Largeur (mm)1250
    • Profondeur (mm)1250
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)97
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie