Publier vos produits
Cheminée du tunnel Sky Large
Cheminée du tunnel Sky Large
Cheminée du tunnel Sky Large
Cheminée du tunnel Sky Large
    Element4

    Cheminée du tunnel Sky Large

    Element4 Sky L T – Foyer à gaz (ou bioéthanol) transparent de luxe

    Le Sky Large Tunnel est un foyer à gaz transparent (tunnel) haut de gamme d'Element4, conçu pour relier et embellir deux espaces de vie grâce à une expérience de flamme impressionnante. Avec son design minimaliste, son verre sans cadre et son format vertical extra-large, le Sky L T crée un élément architectural saisissant qui s'intègre harmonieusement aux intérieurs modernes et classiques. Équipé de bûches réalistes, d'une technologie de brûleur à flamme réelle dynamique et d'options de verre antireflet, le Sky L T offre la chaleur et l'ambiance d'un vrai feu avec la praticité du gaz. Caractéristiques principales Design transparent : une cheminée de style tunnel reliant deux pièces et offrant une vue imprenable sur les flammes. Format vertical impressionnant : un panneau de verre haut et élégant pour une vue spectaculaire sur les flammes. Esthétique minimaliste : le verre sans cadre s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. Technologie Real Flame® : image de flamme ultra-réaliste et lit de braises incandescent à LED en option. Installation flexible : convient aux constructions neuves et modernes. Projets et rénovations.

  • Options de contrôle – Fonctionnement par télécommande, application ou intégration domotique.
  • Économie d'énergie – Disponible en versions gaz naturel ou propane avec technologie d'évacuation directe.
  • Bioéthanol – Le Sky L T est également disponible avec un brûleur bioéthanol entièrement automatique. Il peut être installé sans conduit ou avec évacuation directe.
  • Modules de montage
    Les modules de montage offrent de nombreuses possibilités d'ajustement de la profondeur d'installation, permettant ainsi de s'adapter à presque tous les designs. Pour ce modèle, vous pouvez choisir entre un module de montage de 5 cm (1,97 pouce) ou de 10 cm (3,94 pouces) de profondeur.
  • Le foyer Element4 Sky L T n'est pas qu'un simple foyer : c'est une pièce architecturale qui transforme n'importe quel intérieur en un espace luxueux et accueillant.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      • Modèle : Sky L T
      • Type : Foyer à gaz tunnel transparent
      • Combustible : Gaz naturel / Propane / Bioéthanol
      • Vitre : Verre antireflet (en option)
      • Sécurité : Livré avec un écran de sécurité Invisimesh
      • Ventilation : Système à évacuation directe
      • Puissance calorifique : 15 000 à 49 000 BTU (GN)
      • Rendement : 89 %
      • Commandes : Télécommande E-Save, application mobile, compatible maison connectée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky-large-tunnel-fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)75.59
    • Largeur (pouces)34.84
    • Profondeur (pouces)16.61
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Lbs)451
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord