Publier vos produits
Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace
Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace

    Regency® Onyx EX110 Electric Fireplace

    3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Foyer électrique moderne multi-faces

    La gamme Onyx de foyers électriques haut de gamme apporte du luxe à plus d’espaces que jamais. L'ensemble de bûches robuste avec éclairage de bûches intégré associé au système LED Chromalight® Plus avancé, à la personnalisation complète des couleurs, au contrôle WIFI et à une hauteur de verre généreuse de 431 mm signifie que cette cheminée surprendra à coup sûr par son image de flammes impressionnante.

    Sans besoin de ventilation ou de conduites de carburant, l'Onyx 110RW est un foyer électrique de taille moyenne adapté aux appartements modernes qui peut être installé dans pratiquement n'importe quelle pièce de la maison et les options d'installation flexibles à 1, 2 ou 3 côtés vous permettent de créer le look. vous voulez dans votre maison un foyer moderne haut de gamme aussi flexible dans son installation que beau.

    Caractéristiques principales du foyer électrique EX110 :

    • Installation linéaire sur 1 côté, en coin sur 2 côtés ou en baie sur 3 côtés
    • Hauteur de verre luxueuse de 17 po
    • Systèmes LED avancés Chromalight® Plus
    • Plus de 36 combinaisons uniques de couleurs de flammes
    • Couleur, vitesse et éclairage de la flamme entièrement réglables
    • Lit de braises rougeoyantes réaliste
    • Système d'éclairage de bûches intégré haut de gamme
    • Ensemble de bûches de chêne astucieusement conçues et supports (inclus) ou bûches de bouleau
    • Télécommande thermostatique programmable
    • Contrôle des applications sur les appareils iOS et Android
    • Chauffage programmable jusqu'à 5 000 BTU
    • Chauffage en option pour profiter des flammes toute l'année
    • Kit d'éclairage d'ambiance en option pour assortir les flammes du foyer et créer une ambiance
    Spécification
    • General Specifications

      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeNo Vent

      Viewing Dimensions

      Width (front)43 in.
      Height17 in.
      Depth13 1/2 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ex110-electric-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsElectric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace