Publier vos produits
Sky Medium Roomdivider Fireplace
Sky Medium Roomdivider Fireplace
Sky Medium Roomdivider Fireplace
    Element4

    Sky Medium Roomdivider Fireplace

    Traduit par Google,

    Element4 Sky MR – Cheminée à gaz transparente de luxe

    Le Sky Medium Roomdivider est un foyer à gaz (ou bioéthanol) transparent (péninsule) haut de gamme d'Element4, conçu pour connecter et sublimer deux espaces de vie avec une expérience de flammes impressionnante. Avec son design minimaliste, son verre sans cadre et son grand format vertical, le Sky MR crée un élément architectural remarquable qui s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes comme classiques.

    Équipé d'ensembles de bûches réalistes, d'une technologie de flamme dynamique et d'options de verre antireflet, le Sky MR offre la chaleur et l'ambiance d'un vrai feu avec la commodité du gaz.

    Caractéristiques principales

    • Conception transparente – une cheminée de style tunnel qui relie deux pièces avec une vue sur le feu.
    • Format vertical impressionnant – panneau de verre haut et élégant pour une image de flamme époustouflante.
    • Esthétique minimaliste – le verre sans cadre s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur.
    • Real Flame Technology® – image de flamme ultra-réaliste et lit de combustible LED incandescent en option.
    • Installation flexible – convient aussi bien aux projets de construction neuve modernes qu’aux rénovations.
    • Options de contrôle – actionnées via une télécommande, une application ou une intégration à la maison intelligente.
    • Économe en énergie – disponible en versions au gaz naturel ou au propane avec technologie de ventilation directe.
    • Bioéthanol – Le Sky MR est également disponible avec un brûleur bioéthanol entièrement automatique. Ce système peut être installé sans conduit d'évacuation ou à conduit direct.
    • Garnitures de montage
      Les profilés de montage offrent de nombreuses possibilités de réglage de la profondeur d'installation, convenant à presque tous les types de conception. Pour ce modèle, vous avez le choix entre un profilé de montage de 5 cm ou de 10 cm de profondeur.

    L'Element4 Sky MR n'est pas seulement une cheminée : c'est une pièce architecturale qui transforme n'importe quel intérieur en un espace luxueux et accueillant.

    Spécification
    • Technical Highlights

      • Model: Sky M R
      • Type: See-through peninsula gas fireplace
      • Fuel: Natural Gas / Propane/ Bio ethanol
      • Glass: Anti-reflective glass (optional)
      • Safety: Delivered with Invisimesh safetyscreen
      • Venting: Direct vent system
      • Heat Output: 15000 - 49000 BTU (NG)
      • Efficiency: 89%
      • Controls: E-Save remote, app control, smart home compatibility
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky-medium-roomdivider-fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)64.37
    • Largeur (pouces)39.88
    • Profondeur (pouces)17.24
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Lbs)372
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord