Publier vos produits
Cheminée du tunnel moyen Sky
Cheminée du tunnel moyen Sky
    Element4

    Cheminée du tunnel moyen Sky

    Element4 Sky M T – Foyer à gaz transparent de luxe

    Le Sky Medium Tunnel est un foyer à gaz (ou bioéthanol) transparent haut de gamme (tunnel) d'Element4, conçu pour relier et embellir deux espaces de vie grâce à une expérience de flamme impressionnante. Avec son design minimaliste, son verre sans cadre et son grand format vertical, le Sky M T crée un élément architectural saisissant qui s'intègre harmonieusement aux intérieurs modernes et classiques. Équipé de bûches réalistes, d'une technologie de flamme dynamique et d'options de verre antireflet, le Sky M T offre la chaleur et l'ambiance d'un vrai feu avec la praticité du gaz. Caractéristiques principales Design transparent : une cheminée de style tunnel reliant deux pièces et offrant une vue imprenable sur les flammes. Format vertical impressionnant : un panneau de verre haut et élégant pour une magnifique image des flammes. Esthétique minimaliste : le verre sans cadre s'intègre parfaitement à tous les intérieurs. Technologie Real Flame® : image de flamme ultra-réaliste et lit de braises incandescent à LED en option. Installation flexible : convient aux projets de construction neuve modernes et aux projets existants. Rénovations.

  • Options de contrôle – Fonctionnement par télécommande, application ou intégration domotique.
  • Écoénergétique – Disponible en versions gaz naturel ou propane avec technologie d'évacuation directe.
  • Bioéthanol – Le Sky M T est également disponible avec un brûleur bioéthanol entièrement automatique. Il peut être installé sans conduit ou avec évacuation directe.
  • Modules de montage Les modules de montage offrent de nombreuses possibilités d'ajustement de la profondeur d'installation, permettant ainsi de s'adapter à presque tous les styles. Pour ce modèle, vous pouvez choisir entre un module de montage de 5 cm (1,97 pouce) ou de 10 cm (3,94 pouces) de profondeur.
  • Le foyer Element4 Sky M T n'est pas qu'un simple foyer : c'est une pièce architecturale qui transforme n'importe quel intérieur en un espace luxueux et accueillant.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      • Modèle : Sky M T
      • Type : Foyer à gaz tunnel transparent
      • Combustible : Gaz naturel / Propane / Bioéthanol
      • Vitre : Verre antireflet (en option)
      • Sécurité : Livré avec un écran de sécurité Invisimesh
      • Ventilation : Système à évacuation directe
      • Puissance calorifique : 15 000 à 49 000 BTU (GN)
      • Rendement : 89 %
      • Commandes : Télécommande E-Save, application mobile, compatible maison connectée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky-medium-tunnel-fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord