Foyer à gaz Element4 Summum 140 3/S – Baie
Le Summum 140 3/S est un foyer à gaz (ou bioéthanol) panoramique Element4 offrant une vue imprenable sur les flammes grâce à ses trois faces vitrées. Son design unique permet aux architectes et aux décorateurs de créer une véritable pièce maîtresse, visible de tous les angles de la pièce. Avec son design élégant et sans cadre et son rendu de flammes ultra-réaliste, le Summum 140 3/S apporte luxe et ambiance à tout intérieur.
Doté de la technologie Real Flame® et d'options de lit de braises incandescentes à LED, ce modèle offre un rendu de flammes d'un réalisme saisissant. Ses options d'installation flexibles le rendent idéal pour les espaces de vie modernes et ouverts comme pour les environnements commerciaux haut de gamme.
Caractéristiques principales
- Design en verre sur 3 côtés – une vue panoramique du feu sous tous les angles
- Pièce maîtresse luxueuse – conçu pour être le point central de tout intérieur
- Technologie Real Flame® – flammes réalistes avec lit de braises incandescentes
- Intégration minimaliste – design sans cadre avec verre clair ou antireflet
- Options de contrôle intelligentes – télécommande, application ou intégration domotique
- Chauffage efficace – disponible au gaz naturel, au bioéthanol ou au propane avec conduit de fumée équilibré
Le Summum 140 3/S transforme la cheminée moderne en un élément architectural central, alliant technologie de pointe et style intemporel conception.