Publier vos produits
Cheminée Summum 140 4S
Element4

Cheminée Summum 140 4S

Element4 Summum 140 4/S – Foyer à gaz îlot

Le Summum 140 4/S est le foyer à gaz (ou bioéthanol) le plus panoramique d'Element4, offrant une vue imprenable sur les flammes grâce à ses quatre faces vitrées. Son design unique permet aux architectes et aux designers de créer une véritable pièce maîtresse, visible de tous les angles de la pièce. Avec son design élégant et sans cadre et son rendu de flammes ultra-réaliste, le Summum 140 4/S apporte luxe et ambiance à tout intérieur.

Doté de la technologie Real Flame® et d'options de lit de braises incandescent à LED, ce modèle offre un rendu de flammes d'un naturel incomparable. Ses options d'installation flexibles le rendent idéal aussi bien pour les espaces de vie modernes et ouverts que pour les environnements commerciaux haut de gamme.

Caractéristiques principales

  • Design en verre sur quatre côtés – une vue panoramique du feu sous tous les angles

  • Pièce maîtresse luxueuse – conçue pour être le point central de tout intérieur

  • Technologie Real Flame® – des flammes plus vraies que nature avec un lit de combustible incandescent

  • Intégration minimaliste – design sans cadre avec verre clair ou antireflet

  • Options de contrôle intelligentes – télécommande, application ou intégration domotique

  • Chauffage efficace – disponible au gaz naturel et au biogaz Éthanol ou propane avec conduit de fumée équilibré

Le Summum 140 4/S transforme la cheminée moderne en un élément architectural central, alliant technologie de pointe et design intemporel.

Spécification
  • Caractéristiques techniques

    • Modèle : Summum 140 4/S
    • Type : Foyer au gaz îlot
    • Combustible : Gaz naturel / Propane / Bioéthanol
    • Sécurité : Livré avec un écran de sécurité Invisimesh
    • Ventilation : Système à évacuation directe
    • Puissance calorifique : 20 000 - 81 000 BTU (GN)
    • Rendement : 89 %
    • Commandes : Télécommande E-Save, application mobile, compatible domotique
Spécifications techniques
  • Réference unique.summum-140-4s-fireplace
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord