Publier vos produits
Summum 140 Cheminée avant
Summum 140 Cheminée avant
Summum 140 Cheminée avant
Summum 140 Cheminée avant
Summum 140 Cheminée avant
    Element4

    Summum 140 Cheminée avant

    Foyer à gaz frontal Element4 Summum 140F

    Le Summum 140 Front est un foyer à gaz (ou bioéthanol) frontal Element4 offrant une vue imprenable sur les flammes. Son design unique permet aux architectes et aux décorateurs de créer une véritable pièce maîtresse, visible de tous les angles de la pièce. Avec son design épuré et sans cadre et son rendu de flammes ultra-réaliste, le Summum 140 F apporte luxe et ambiance à tout intérieur.

    Doté de la technologie Real Flame® et d'options de lit de braises incandescent à LED, ce modèle offre l'image de flamme la plus naturelle qui soit.

    Ses options d'installation flexibles le rendent idéal aussi bien pour les espaces de vie modernes et ouverts que pour les environnements commerciaux haut de gamme.

    Caractéristiques principales

    • Pièce maîtresse luxueuse – conçue pour être le point central de tout intérieur
    • Technologie Real Flame® – flammes réalistes avec lit de combustible incandescent
    • Intégration minimaliste – design sans cadre avec verre clair ou antireflet
    • Options de contrôle intelligentes – télécommande, application ou intégration domotique
    • Chauffage efficace – disponible au gaz naturel ou au propane avec conduit de fumée équilibré

      Le Summum 140 F transforme la cheminée moderne en un élément architectural central, alliant technologie de pointe et design intemporel.

      Spécification
      • Caractéristiques techniques

        • Modèle : Summum 140 F
        • Type : Foyer à gaz frontal
        • Combustible : Gaz naturel / Propane / Bioéthanol
        • Sécurité : Livré avec un écran de sécurité Invisimesh
        • Ventilation : Système à évacuation directe
        • Puissance calorifique : 20 000 - 81 000 BTU (GN)
        • Rendement : 89 %
        • Commandes : Télécommande E-Save, application mobile, compatible maison connectée
      Spécifications techniques
      • Réference unique.summum-140-front-fireplace
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-08-27
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enPays-Bas
      • Fabriqué enPays-Bas
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées

      Disponibilité de la région

      L'Europe Amérique du Nord