Publier vos produits
Cheminée Summum 190 3S
Element4

Cheminée Summum 190 3S

Foyer à gaz panoramique Element4 Summum 190 3/S

Le Summum 190 3/S est un foyer à gaz panoramique Element4 offrant une vue imprenable sur les flammes grâce à ses trois faces vitrées. Son design unique permet aux architectes et aux décorateurs de créer une véritable pièce maîtresse, visible de tous les angles de la pièce. Avec son design élégant et sans cadre et son rendu de flammes ultra-réaliste, le Summum 190 3/S apporte luxe et ambiance à tout intérieur.

Doté de la technologie Real Flame® et d'options de lit de braises incandescentes à LED, ce modèle offre un rendu de flammes d'un réalisme saisissant. Ses options d'installation flexibles le rendent idéal aussi bien pour les espaces de vie modernes et ouverts que pour les environnements commerciaux haut de gamme.

Caractéristiques principales

  • Design en verre sur 3 côtés – une vue panoramique du feu sous tous les angles
  • Pièce maîtresse luxueuse – conçu pour être le point central de tout intérieur
  • Technologie Real Flame® – des flammes plus vraies que nature avec un lit de braises incandescent
  • Intégration minimaliste – design sans cadre avec verre clair ou antireflet
  • Options de contrôle intelligentes – télécommande, application ou intégration domotique
  • Chauffage efficace – disponible au gaz naturel ou au propane avec conduit de fumée équilibré

    Le Summum 190 3/S transforme la cheminée moderne en un élément architectural central, alliant technologie de pointe et design intemporel.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      • Modèle : Summum 190 3/S
      • Type : Foyer au gaz de type baie
      • Combustible : Gaz naturel / Propane / Bioéthanol
      • Sécurité : Livré avec un écran de sécurité Invisimesh
      • Ventilation : Système à évacuation directe
      • Puissance calorifique : 20 000 - 81 000 BTU (GN)
      • Rendement : 89 %
      • Commandes : Télécommande E-Save, application mobile, compatible avec les systèmes domotiques
    Spécifications techniques
    • Réference unique.summum-190-3s-fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord