Publier vos produits
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Cheminée à gaz traditionnelle de taille moyenne

    La cheminée Regency G800P réinvente les cheminées traditionnelles haut de gamme grâce à son brûleur à infusion, offrant un spectacle de flammes époustouflant et un réalisme inégalé. Son design élégant se distingue par la plus grande surface de vision de sa catégorie, une esthétique personnalisable et un système Cool Wall permettant d'appliquer directement n'importe quel revêtement sur le pourtour du foyer, offrant ainsi la possibilité d'installer un téléviseur au-dessus des flammes. La G800P crée un point focal captivant dans n'importe quel espace.

    Foyer au gaz traditionnel G800P : Caractéristiques principales :

    • Nouvelle technologie de brûleur à infusion qui crée le package de flamme le plus réaliste
    • La plus grande zone de vision de sa catégorie
    • Éclairage standard par le haut et par le lit de braises
    • Écran de sécurité Invisimesh intégré
    • Système Cool Wall offrant des options de finition flexibles
    • Réglage de la hauteur de la flamme
    • Allumage électronique avec télécommande Proflame II GTMF
    • gaz naturel ou propane
    • garantie à vie limitée

    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr.36,00034,000
      Turn Down BTU19,50027,000
      Efficiency 
      65.20%
      68.16%
      EnerGuide Rating
      57.11%
      58.89%
      General Specifications
      Product Size
      Medium
      View Area800 sq.in.
      Room Size
      Medium
      Vent Type
      Direct Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"


      Unit Dimensions
      Width (Front)36 in.
      Height
      33 7/8 in.
      Depth18 1/2 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g800p-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsTraditional Gas Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace