Publier vos produits
Summum 190 Cheminée avant
Element4

Summum 190 Cheminée avant

Foyer à gaz frontal Element4 Summum 190 F

Le Summum 190 F est un foyer à gaz frontal Element4 offrant une vue imprenable sur les flammes. Son design unique permet aux architectes et aux décorateurs de créer une véritable pièce maîtresse, visible de tous les angles de la pièce. Avec son design épuré et sans cadre et son rendu de flammes ultra-réaliste, le Summum 190 F apporte luxe et ambiance à tout intérieur.

Doté de la technologie Real Flame® et d'options de lit de braises incandescent à LED, ce modèle offre un rendu de flammes d'un réalisme saisissant. Ses options d'installation flexibles le rendent idéal aussi bien pour les espaces de vie modernes et ouverts que pour les environnements commerciaux haut de gamme.

Caractéristiques principales

  • Pièce maîtresse luxueuse – conçue pour être le point central de tout intérieur
  • Technologie Real Flame® – flammes réalistes avec lit de combustible incandescent
  • Intégration minimaliste – design sans cadre avec verre clair ou antireflet
  • Options de contrôle intelligentes – télécommande, application ou intégration domotique
  • Chauffage efficace – disponible au gaz naturel ou au propane avec conduit de fumée équilibré

    Le Summum 190 F transforme la cheminée moderne en un élément architectural central, alliant technologie de pointe et design intemporel.

    Spécification
    • Caractéristiques techniques

      • Modèle : Summum 190 F
      • Type : Foyer à gaz frontal
      • Combustible : Gaz naturel / Propane / Bioéthanol
      • Sécurité : Livré avec un écran de sécurité Invisimesh
      • Ventilation : Système à évacuation directe
      • Puissance calorifique : 20 000 - 81 000 BTU (GN)
      • Rendement : 89 %
      • Commandes : Télécommande E-Save, application mobile, compatible maison connectée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.summum-190-front-fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord