Publier vos produits
Air_03401
Air_03401
Air_03401
    Elesi Luce

    Air_03401

    Applique et Plafonnier avec des lampes à LED intégrées, 2,2W - 250 Lumen. Trafo inclus dans la structure. Structure disponible en différentes couleurs: blanc, or français, finition acier. D'autres couleur de structure sont disponible sur demande. Le diffuseur en Plexiglas est de grand luminosité, dont le micro pointillage interne intensifie la diffusion de la lumière.
    Spécification
    • Lumière LED disponible en 2700K, 3000K, 4000K.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.air-03401
    • Famille de produitsIndoor lamp
    • Groupe de produitsAir wall and ceiling lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures