Publier vos produits
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZSDL Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite

    Traduit par Google,

    Fontaine murale conforme aux normes ADA, sans filtration ni réfrigération, en granit gris clair. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal. Ce produit est conçu pour une installation murale en intérieur et dessert un poste de distribution. Il est certifié conforme aux normes UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) et 372 (sans plomb)
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Un design attrayant et contemporain s'accorde avec l'architecture moderne
    • Barres de poussée électroniques pour une activation facile
    • Le drain intégré exclusif sans fixation réduit l'accumulation de débris et facilite le nettoyage.
    • Le masque à bulles Flexi-Guard offre un protège-bouche antimicrobien flexible qui protège contre les blessures et empêche la prolifération de micro-organismes.
    • Le revêtement en vinyle est durable et esthétique.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZSDL

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EZSDL
    • Famille de produitsCHILLER
    • Groupe de produitsChiller
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.37
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire