Publier vos produits
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White
    Elkay

    LBWDC00WHC Elkay Liv Pro In-Wall Commercial Filtered Water Dispenser Non-refrigerated Aspen White

    Traduit par Google,

    Distributeur d'eau filtrée mural commercial ezH2O Liv® Pro (LBWDC00WHC), sans réfrigération, blanc Aspen. Caractéristiques : eau à température ambiante, réinitialisation automatique de l'état du filtre, eau filtrée, indicateur de niveau de filtration Green Ticker™, commande mains libres, flux laminaire, contrôle visuel du niveau de filtration. Activation par capteur électronique pour le remplissage des bouteilles. Installation murale (cadre/plaque encastrés), pour une utilisation intérieure, desservant 1 poste de distribution. Certifications : UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • FCC et ISED
    • NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (sans plomb)
    • NSF 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Installez un distributeur d'eau filtrée dans des espaces commerciaux stratégiques tels que les salles d'attente, les salles de conférence, les halls d'entrée et les salles de pause.
    • S'adapte à la largeur et à la profondeur de deux montants muraux près des arrivées d'eau et des prises électriques ; comprend un bac de récupération avec raccordement de drainage en option.
    • Le filtre est certifié conforme aux normes NSF pour réduire le plomb et autres contaminants.
    • Boîtier de filtre et câble de déport inclus ; installation facultative. Des voyants lumineux indiquent quand un changement de filtre rapide et facile est nécessaire.
    • Le compteur LED vert rétroéclairé Green Ticker™ compte le nombre de bouteilles en plastique jetables à usage unique servies, évitant ainsi les déchets de bouteilles en plastique.
    • Le système en libre-service permet aux gens de se servir eux-mêmes en eau rafraîchissante de manière écologique.
    • Remplissage mains libres avec arrêt automatique programmé pour éviter les déversements accidentels et les dégâts.
    • Son design en verre et en acier inoxydable brossé s'intègre parfaitement à tous les espaces ; un éclairage interactif s'active lors de la distribution d'eau.
    • L'unité peut être installée avec ou sans refroidisseur. Différentes options sont disponibles selon l'application ; le refroidisseur est vendu séparément.
    • Un paramètre optionnel empêche l'utilisation sans surveillance
    Spécification
    • Keywords: ezH2O Liv Pro, In-Wall Filtered Water Dispenser, Commercial Filtered Water Dispenser, Aspen White, Ambient Water, Automatic Filter Status Reset, Hospitality Water Dispenser, Indoor Water Dispenser, remote chiller, in-wall filtered water dispenser, hands-free water dispenser, disposable bottled water, filtered water dispenser, LED Green Ticker, elkay in wall water dispenser, Electronic Bottle Filler Sensor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LBWDC00WHC
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsezH2O Liv Pro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)28
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)5.13
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire