Publier vos produits
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
LZS8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change
    Elkay

    LZS8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless Lead Reduction Quick Filter Change

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles ezH2O® LZS8WSSK et refroidisseur ADA simple en acier inoxydable réfrigéré à grande capacité avec réduction du plomb et changement rapide du filtre. Capacité de refroidissement de 8,0 GPH (gallons par heure) d'eau potable à 50 °F, basée sur une eau d'entrée à 80 °F et une température ambiante à 90 °F, conformément aux tests ASHRAE 18. Les caractéristiques doivent inclure les fonctions antimicrobiennes*, filtrées, Green Ticker™, mains libres, flux laminaire, vidange réelle, surveillance visuelle du filtre, changement rapide du filtre, réinitialisation automatique de l'état du filtre. Fourni avec un barboteur de sécurité Flexi-Guard ®. Capteur de remplissage de bouteille électronique avec activation électronique de la barre de poussée du barboteur avant et latéral. Le produit doit être monté au mur (sur le mur), pour les applications intérieures, desservant 1 station(s). L'unité doit être certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Conformité:

    • ADA et ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 n° 120
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    • UL 399

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplissage de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bulleur)
    • Le système de réfrigération hermétiquement scellé fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • L'emballage de changement de filtre rapide offre un accès facile au filtre depuis l'avant et le côté de la glacière pour un changement de filtre pratique et efficace en moins d'une minute
    • Le taux de remplissage est de 1,1 GPM
    • Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante
    • Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état de filtre à LED
    • La reconnaissance FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et met à jour le voyant LED en vert. Le filtre de 3 000 gallons est testé et certifié NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du goût et de l'odeur du chlore
    • Le Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent qui contribue à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs
    • L'éclairage LED à faible consommation d'énergie encourage l'utilisation, aide à remplir les bouteilles sombres et illumine les couloirs sombres

    Mots clés : station de remplissage de bouteilles, station de remplissage de bouteilles EZH2O, Elkay LZS8WSSK, fontaine à boire elkay avec remplisseur de bouteilles, station de remplissage de bouteilles d'eau elkay ezh20, fontaine à eau ezh20, refroidisseur ADA simple, réduction du plomb, changement de filtre, remplissage de bouteilles d'eau, bouteilles jetables, état du filtre LED, système de réfrigération, système de vidange, filtre de 3 000 gallons, bouteilles d'eau en plastique, eau d'entrée, Visual FilterMonitor, changement rapide de filtre, réinitialisation automatique de l'état du filtre, reconnaissance automatique du filtre

    Spécification
    • Keywords: Bottle Filling Station, EZH2O Bottle Filling Station, Elkay LZS8WSSK, elkay drinking fountain with bottle filler, elkay ezh20 water bottle filling station, water fountain ezh20, Single ADA Cooler, Lead Reduction, Filter Change, water bottle fill, disposable bottles, LED filter status, refrigeration system, drain system, 3,000-gallon filter, plastic water bottles, inlet water, Visual FilterMonitor, Quick Filter Change, Automatic Filter Status Reset, Automatic Filter Recognition

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZS8WSSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)39.45
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)18.37
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire