Publier vos produits
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTLG8WSLK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Versatile Bi-Level ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® et refroidisseur polyvalent à deux niveaux conforme aux normes ADA, haute efficacité, filtrée et réfrigérée, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, haute efficacité, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet FlexiGuard® StreamSaver™. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • UL

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles)
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Un compresseur haute performance et une isolation performante permettent de réduire la consommation d'énergie, témoignant ainsi d'un engagement en faveur du développement durable.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié conforme aux normes NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • keywords: GREEN, GREENSPEC, EZ, lead reduction, reduces lead, reduce lead, take out lead, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSTLG8WSLK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.06
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)87
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire