Publier vos produits
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
    EMAC

    NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm

    Novorodapie Eclipse® est un profilé fabriqué en aluminium conçu comme plinthe pour les installations avec plaques de plâtre our murs carrelés. Sa géométrie permet que le bord inférieur de la plaque soit protégé par le profilé et s’installe en faisant un retrait sur la zone inférieure du mur, ce qui offre un effet innovant de mur suspendu. Ses lignes droites, achevées en gorges créent une surface lisse qui empêche l’accumulation de saleté et, facilite le nettoyage. En plus de plinthe, il peut être aussi utilisé comme finition de la partie supérieure du mur. Optionnellement, vous pouvez installer une bande LED dans le creux à l’intérieur en dotant le profilé d’une double fonctionnalité et hautement décoratif. Son installation est alignée au ras du mur il est donc recommandé pour son utilisation dans des installations qui ne requièrent pas laisser d’ espace pour le joint périmétral. Novorodapié Eclipse® a une pièce de terminaison pour une finition parfaite de l'installation.

    Contactez EMAC

    Spécification
    • Profilé en aluminium de 70 ou 100 mm de hauteur à installer comme plinthe en retrait aussi bien pour plaque en plâtre laminé que pour carreau. Possibilité de l’installer avec LED en option. Largeurs disponibles de 13 mm et 15 mm et 3 finitions possibles :
      - Anodisé argent mat -13
      - Blanc Cassé -142
      - Anodisé Noir Mat -90

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NRECAL
    • Famille de produitsProfils
    • Groupe de produitsPlinthes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)2500
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCMur
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_59
    • Description de l'Uniclass 2015Metal skirtings
    • Code CSI MasterFormat 201405 77 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Extruded Metal
    • Numéro OmniClass23-15 00 00
    • Titre OmniClassInterior and Finish Products
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes