Publier vos produits
Table Pile hault
Table Pile hault
Table Pile hault
Table Pile hault
Table Pile hault
Table Pile hault
Table Pile hault
Table Pile hault
Table Pile hault
Table Pile hault
    Enea

    Table Pile hault

    La table Pile comprend un mécanisme de pliage qui permet de rabattre les tables de manière très intuitive. Sa structure à 4 branches en aluminium poli ou laqué dans une de nos couleurs a été conçue pour un empilage facile. Tout cela fait de Pile le choix idéal pour les environnements dynamiques en intérieur et en extérieur. Elle est également disponible en deux hauteurs, avec des plateaux ronds, carrés quadroïdes et différentes finitions.

    Spécification
      • Base à quatre appuis en aluminium et butées antidérapantes
      • Colonne tubulaire en aluminium extrudé de Ø60 mm
      • Support du panneau avec mécanisme de pliage propre réalisé en fibre synthétique
      • Panneau rond, carré ou sous forme de squircle, disponible en HPL ou Fenix
    Spécifications techniques
    • Réference unique.45102457R700
    • Famille de produitsPile
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (48)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)