Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Iron table moyen

No d'article: 84587302438V700700
Fabricant: Enea
Famille de produits: Iron
Groupe de produits: Table
Largeur (mm): 700
Hauteur (mm): 730
Profondeur (mm): 700
Date de publication: 2019-09-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (12)
La gamme de tables Iron a une base architecturale élégante, aussi solide qu’élégante. La base en acier laqué offre une stabilité absolue, tandis que les différentes hauteurs et formes apportent de la variété à tout environnement.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain
Poids net (kg): 12.29

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Tables
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8221
Uniclass 1.4 Description: Tables
Uniclass 2.0 Code: PR-31-22
Uniclass 2.0 Description: Desks, Tables And Worktops
Uniclass 2015 Code: Pr_40_50_21
Uniclass 2015 Description: Desks, tables and worktops
NBS Reference Code: 31-22
NBS Reference Description: Desks, Tables And Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numéro OmniClass: 23-21 11 00
Titre OmniClass: Commercial Furniture
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Furniture - Tables

Nom Valeur
Depth 60 ; 700 ; 800 ; 900 mm
Diameter 60 ; 700 ; 800 ; 900 mm
Height 730 mm
Leg Material Steel
Length 60 ; 700 ; 800 ; 900 mm
Overall Depth 60 ; 700 ; 800 ; 900 mm
Table Material HPL ; Melamine ; Fenix NTM White ; Fenix NTM Black ; Wood
Width 60 ; 700 ; 800 ; 900 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 60 ; 700 ; 800 ; 900 mm

BIMobject®