Publier vos produits
Table LTS System avec pieds en acier
Table LTS System avec pieds en acier
Table LTS System avec pieds en acier
Table LTS System avec pieds en acier
Table LTS System avec pieds en acier
Table LTS System avec pieds en acier
Table LTS System avec pieds en acier
Table LTS System avec pieds en acier
Table LTS System avec pieds en acier
Table LTS System avec pieds en acier
    Enea

    Table LTS System avec pieds en acier

    En associant différents hauteurs, tailles et finitions, en plus d’une infinité de configurations et d’accessoires disponibles, LTS System devient un programme de tables complet. Le modèle offre ainsi de nombreuses solutions pour tous les environnements, dans un contexte de travail ou résidentiel.

    La table LTS System, avec des pieds en acier laqué dans une de nos couleurs et différentes hauteurs et choix de finition, apporte la diversité dans la création d’espaces personnels sur mesure. Sa grande quantité d’accessoires pour bureau permet de l’adapter à des environnements professionnels.

    Spécification
      • Pattes ovoïdes 70x30x2 mm en acier laminé à froid
      • Structure métallique avec tube rectangulaire spécial 40x20x1,5 mm en acier laminé à froid
      • Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz
      • Plans de travail en contreplaqué chêne, vernis base polyuréthane, avec teinture, fond et finition naturelle, degré de brillance semi-mate avec traitement ultraviolet et anti-jaunissement, 16 mm, qualité E1. Également en HPL et Fenix.
      • Supports d’union avec structure et patte en aluminium injecté L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 15372:2016
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4972L9001800
    • Famille de produitsLTS System
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)39
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (49)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (45)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (18)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)