Publier vos produits
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
Lottus Lounge High
    Enea

    Lottus Lounge High

    La forme large et détendue de Lottus Lounge, et sa large gamme d’options de finitions en font une collection informelle très confortable, parfaite pour les salles d’attente et les hôtels. Elle est proposée en deux hauteurs de dossier différentes et diverses structures.

    Cette Lottus Lounge High possède une base en aluminium à 4 branches polie ou plaquée dans une de nos couleurs. La coque est entièrement tapissée, dispose d’un dossier plus haut et peut porter des accoudoirs en aluminium ou en chêne naturel ou tinté. Le modèle peut être accompagné d’une ottomane, pour un plus grand confort.

    Spécification
      • Coquille en bois de bouleau ou chêne contreplaqué, formée dans une presse à haute fréquence et colles E-1
      • Soudure semi-automatique dans robot en acier avec apport de fil en acier contrôlé avec du gaz
      • Base à 4 appuis en aluminium poli ou laqué avec butées antidérapantes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7900L
    • Famille de produitsLottus Lounge
    • Groupe de produitsLounge
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)735
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (48)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)