Publier vos produits
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified

    ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified

    Traduit par Google,

    Confort d'utilisation et technologie au plus haut niveau

    La porte levante-coulissante bois-aluminium certifiée ENERsign ® primus Passive House avec un seuil sans obstacle combine un niveau de fabrication de première classe avec une construction statiquement équilibrée. Il offre également une grande étanchéité, d'excellentes valeurs d'isolation thermique et une protection anti-effraction fiable.

    La porte levante-coulissante ENERsign ® primus est un rêve et un accroche-regard dans chaque maison grâce à sa technologie sophistiquée, ses grandes surfaces vitrées et ses largeurs de face étroites tout autour.

    Grâce au guidage précis en haut et en bas, même les grands vantaux coulissants peuvent être ouverts et fermés facilement. Il établit également des normes en hauteur (jusqu'à 2 800 mm) et en largeur hors tout (jusqu'à 10 000 mm).

    Isolation avec « zero frame view » (aspect tout verre)

    La porte levante-coulissante pour maison passive ENERsign ® primus de la taille d'essai 4 500 x 2 800 mm convainc par une valeur U maximale de porte = 0,60 W/m²K.

    Grâce au profil en aluminium mince attaché, une isolation avec «vue zéro cadre» est possible sans ponts thermiques.

    Porte coulissante et élévatrice pour maison passive : Masterclass de construction de fenêtres

    Les zones les plus problématiques avec les portes levantes et coulissantes sont la transition entre le châssis coulissant et l'élément fixe, ainsi que la conception du seuil. Ici, l'étanchéité est déterminante. Des solutions sophistiquées, spéciales et personnalisées sont nécessaires, en particulier pour les grands éléments.

    ENERsign GmbH a acquis ce savoir-faire grâce à des années d'expérience et de développement. La porte levante-coulissante ENERsign ® primus est une solution sophistiquée pour les maisons passives, les maisons à énergie zéro, les maisons à énergie positive et les maisons KfW Efficiency 40 et 40+.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.enersign-primus-755-Lift-Slide-OXXO
    • Famille de produitsENERsign Primus
    • Groupe de produits75X - Lift&Slide
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois d'épicéa
    • Matériel secondaireExtruded Aluminum
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 15 25
    • Titre OmniClassSliding Wood Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique