Un poste de travail propre autonome avec un flux d'air unidirectionnel unique offrant l'action sans aspiration du flux vertical tout en conservant la protection positive du travail du flux horizontal. Le module de stérilité Enviralab (ESM) est un banc propre entièrement autonome, à pression positive et à flux d'air unidirectionnel qui fournit un environnement de classe ISO 5 (classe 100) dans sa zone de travail. L'ESM a une conception modulaire avec un modèle de flux d'air unique qui fournit l'action sans aspiration du flux vertical, tout en conservant la protection positive du travail du flux horizontal.
Comme présenté sur Amazon.com
#Envirco #CleanWorkStation #SterilityModule #ISOClass5
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |