Publier vos produits
EQUITONE [lunara] - Facade Cladding
EQUITONE [lunara] - Facade Cladding
EQUITONE [lunara] - Facade Cladding
EQUITONE [lunara] - Facade Cladding
    EQUITONE

    EQUITONE [lunara] - Facade Cladding

    3.5 sur 5 étoiles3.5(16 Avis)
    EQUITONE [tectiva], la matière à l'état brut. Teinté masse. Ce revêtement se distingue par l’aspect brut de sa matière. Chaque panneau porte le caractère primitif du fibres-ciment originel teinté dans la masse. Sa surface brute, légèrement poncée, au toucher délicat et protégée par un traitement hydrofuge, lui confère une esthétique pérenne. Le processus de production rend chaque panneau unique dans sa finition et sa tonalité, pour une façade remarquable. Les panneaux de façade EQUITONE [tectiva] sont fixés au choix sur une ossature verticale métallique ou sur une ossature composée de chevrons en bois solidarisés au gros œuvre. Les matériaux de façades EQUITONE sont assemblés en utilisant le système de façade ventilée. Demande d'échantillon : www.equitone.fr

    Contactez EQUITONE

    Spécification
    • Available in a range of colours, the EQUITONE [lunara] panels are lightweight for use in a rainscreen/ventilated façade, interior wall lining, soffit, ceilings, barge boards and eaves boards. 
      The EQUITONE [lunara] is available in 2 sheet sizes 1220mm x 2500mm and 1220mm x 3050mm and 10mm 
      The EQUITONE [lunara] is fire resistance and receive the fire classification of A2,s1-d0 to EN 13501-1.
      The panels are resistant to extreme temperatures and frost and are strong and impact resistant. They are environmentally friendly with a life expectancy in excess of 50 years they are low maintenance and can be fixed with visible fixings or secret fix systems. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eq_lunara
    • Famille de produitsFacade cladding
    • Groupe de produitsLunara
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1220
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Matériel secondaireFibre ciment
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)17.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCSiding
    • Code UNSPSC30151802