Publier vos produits
Store vertical Monomatic/Decomatic
Store vertical Monomatic/Decomatic
Store vertical Monomatic/Decomatic
Store vertical Monomatic/Decomatic
    erfal

    Store vertical Monomatic/Decomatic

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Protection optimale contre l'éblouissement et la pollution lumineuse grâce aux stores verticaux. Erfal propose des rails sur mesure adaptés à votre projet, ainsi que des systèmes courbes et inclinés pour une installation au plafond, au mur ou en niche. Deux types de motorisation sont disponibles : Monomatic pour l'orientation et le déplacement des stores par chaînette, et par cordon/chaînette pour une manœuvre séparée. Choisissez parmi plus de 160 tissus d'ameublement, disponibles en deux largeurs de lames : 89 mm et 127 mm. Le rail supérieur en aluminium est proposé en quatre coloris standard ; tous les profilés peuvent également être revêtus des couleurs RAL Classic. Selon le type de motorisation, des largeurs jusqu'à 600 cm sont possibles.
    Spécification
    • Store vertical Monomatic Fonctionnement par chaînette ou par cordon rotatif Profilé de rail en aluminium thermolaqué (blanc RAL 9016, noir RAL 9005, brun foncé RAL 8077 ou argent anodisé) 40 x 25 mm Mécanismes transparents, blancs, gris ou noirs Fixation par clips (plafond) ou par supports (mur), profilé d'installation en option Lames de 127 mm ou 89 mm Dimensions : largeur 600 cm (700 cm avec cordon rotatif), hauteur 440 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vertical_blind
    • Famille de produitsvertical blinds
    • Groupe de produitsinternal sun shading systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4400
    • Largeur (mm)6000
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_95
    • Description de l'Uniclass 2015Vertical blinds
    • Code CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Numéro OmniClass23-17 21 13 11 13
    • Titre OmniClassVertical Window Blinds
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment