Les diffuseurs invisibles ERGOVENT KVADRO sont fabriqués en plâtre pur, un matériau écologique, et conçus pour une installation dans les plafonds et les murs en plaques de plâtre. Peints avec la même peinture que les plafonds ou les murs pour une intégration parfaite et élégante, ces diffuseurs sont pensés et perfectionnés dans les moindres détails. La gamme KVADRO est compatible avec les systèmes de conduits d'air dont les diamètres de raccordement standard sont de 100 mm et 125 mm.
Installation facile, rapide et simple
Entièrement peint de la même couleur et de la même peinture que les plafonds/murs
Des auréoles de saleté ne se forment pas autour des diffuseurs.
Convient aux plaques de plâtre monocouches, bicouches ou d'épaisseur personnalisée.
Emballage sécurisé (ne subit jamais de dommages pendant le transport)
Universel – convient à la fois à l'alimentation et à l'échappement