ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 1-slot est un diffuseur linéaire pour climatisation discret, conçu pour une intégration parfaite dans les plafonds et murs en plaques de plâtre. Ce modèle est adapté aux systèmes de climatisation avec des raccordements au conduit de 125 mm. Son boîtier de raccordement en EPP thermiquement isolé et ses composants métalliques isolés réduisent le risque de condensation dans les systèmes de climatisation. Le diffuseur se fixe directement aux profilés de plâtre et se peint avec la surface environnante. Après installation, seule une fente linéaire propre reste visible, créant un détail architectural discret dans les intérieurs modernes.
Caractéristiques principales :
Avantages principaux :
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Océanie | Amérique du Nord |
|---|---|---|---|
Albanie | Arménie | Australie | Mexique |
Allemagne | Azerbaïdjan | ||
Andorre | Corée du Sud | ||
Autriche | Émirats arabes unis | ||
Belgique | Inde | ||
Biélorussie | Kazakhstan | ||
Bosnie-Herzégovine | Koweït | ||
Bulgarie | Ouzbékistan | ||
Chypre | Turquie | ||
Croatie | Vietnam | ||
Danemark | |||
Espagne | |||
Estonie | |||
Finlande | |||
France | |||
Gibraltar | |||
Grèce | |||
Guernesey | |||
Hongrie | |||
Île de Man | |||
Irlande | |||
Islande | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Lettonie | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Malte | |||
Moldavie | |||
Monaco | |||
Monténégro | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
République tchèque | |||
Roumanie | |||
Royaume-Uni | |||
Saint-Marin | |||
Serbie | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Suède | |||
Suisse | |||
Ukraine |