Publier vos produits
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 125 mm 2 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 125 mm 2 fentes diffuseur linéaire pour climatisation

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 2-slots est un diffuseur linéaire pour climatisation discret, conçu pour une intégration parfaite dans les plafonds et murs en plaques de plâtre. Ce modèle est adapté aux systèmes de climatisation avec des raccordements au conduit de 125 mm. Son boîtier de raccordement en EPP thermiquement isolé et ses composants métalliques isolés réduisent le risque de condensation dans les systèmes de climatisation. Le diffuseur se fixe directement aux profilés de plâtre et se peint avec la surface environnante. Après installation, seules deux fentes linéaires propres restent visibles, offrant une solution intégrée et architecturalement cohérente pour les intérieurs modernes.

    Caractéristiques principales :

    • Boîtier de raccordement thermiquement isolé en EPP
    • Tous les composants métalliques sont protégés par une couche d’isolation dédiée
    • Boîtier sous pression enveloppant entièrement le corps métallique
    • Six positions flexibles pour les raccordements au conduit de 125 mm : 3 par le dessus et 3 par le côté
    • Deux fentes linéaires visibles
    • Système puzzle-lock pour raccorder plusieurs diffuseurs de climatisation et de ventilation en une ligne continue
    • Construction légère pour une manipulation et une installation pratiques
    • Adapté à une installation dans les plafonds et murs en plaques de plâtre
    • Produit testé en laboratoire et fourni dans un emballage sécurisé
    • Fabricant : ERGOVENT

    Avantages principaux :

    • Réduit le risque de condensation dans l’ensemble du diffuseur
    • Offre une plus grande flexibilité pour le positionnement et le raccordement des conduits
    • Crée une ligne continue de diffuseur discret dans l’intérieur
    • S’intègre à fleur de la surface environnante en plaques de plâtre
    • Peut être enduit et peint dans la même couleur que le plafond ou le mur
    • Contribue à réduire le risque de fissures visibles autour du diffuseur installé
    • Préserve un aspect propre et minimaliste, avec seulement deux fentes visibles
    Spécification
      • Modèle : LINEO PRO CONDI 125, 2 fentes
      • Code produit : LP125.220.303 (EAN 4779051541331)
      • Dimensions : 1218 × 198 × 191 mm
      • Fente : 2 × 1050 mm × 20 mm
      • Diamètre de raccordement au conduit : 125 mm
      • Fourni avec deux raccordements Ø 125 mm
      • Six positions flexibles pour les raccordements au conduit de 125 mm : 3 par le dessus et 3 par le côté
      • Débit d’air : 190–400 m³/h
      • Vitesse au noyau (maximale) : 3 m/s
      • Largeur d’installation entre profilés : 135 mm
      • Hauteur d’installation minimale : 200 mm
      • Boîtier de raccordement thermiquement isolé en EPP
      • Systèmes de conduits : Plastique
      • Flux d’air : Insufflation et extraction
      • Caractéristiques supplémentaires : Peignable, antistatique
      • Système puzzle-lock pour raccorder plusieurs diffuseurs de climatisation et de ventilation en une ligne continue
      • Fabricant : ERGOVENT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lineo-pro-condi-125mm-2slots-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enLituanie
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord