Publier vos produits
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fentes diffuseur linéaire pour climatisation
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 150 mm 3 fentes diffuseur linéaire pour climatisation

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 150 est un diffuseur linéaire pour climatisation innovant, conçu pour une intégration parfaite dans les plafonds et murs en plaques de plâtre. Ce modèle se fixe directement aux profilés en plâtre. Son design minimaliste à trois fentes reste visible après l’installation, ajoutant un détail élégant aux intérieurs modernes.

    Caractéristiques principales :

    • Fabriqué en matériau EPP aux propriétés d’isolation thermique exceptionnellement élevées
    • Tous les composants métalliques sont isolés avec une couche d’isolation spéciale
    • Le caisson pressurisé enveloppe entièrement le corps métallique afin d’éviter la condensation
    • Raccordement à un conduit de 150 mm de diamètre pour une compatibilité avec les grands systèmes de ventilation
    • Équipé de trois fentes de diffusion pour une distribution optimale de l’air
    • Conçu pour gérer des débits d’air très élevés, idéal pour les systèmes de refroidissement
    • Contribue à la prévention de la condensation, garantissant les performances à long terme du système
    • Compatible avec une intégration dans les plafonds ou murs en plaques de plâtre
    • Emballage sûr et sécurisé
    • Fabricant : ERGOVENT

    Principaux avantages :

    • Intégration parfaite dans les plafonds ou murs en plaques de plâtre grâce à la compatibilité des matériaux
    • Permet une peinture rapide et facile après l’installation, avec un gain de temps et d’effort
    • Aide à préserver une finition impeccable en réduisant le risque de fissures visibles
    • Minimise les déformations causées par les variations de température dans les systèmes de refroidissement
    • Garantit un aspect durable, esthétique et épuré dans les espaces intérieurs
    • Idéal pour les projets architecturaux et de design haut de gamme nécessitant durabilité et cohérence visuelle
    Spécification
      • Modèle : LINEO PRO CONDI 150, 3 fentes
      • Dimensions : 1027 × 290 × 239 mm
      • Fente : 3 × 1000 mm × 20 mm
      • Diamètre de raccordement au conduit : 150 mm
      • Débit d’air : 300–650 m³/h
      • Vitesse au noyau (maximale) : 3 m/s
      • Largeur d’installation entre profilés : 239 mm
      • Hauteur d’installation minimale : 240 mm
      • Fabriqué en matériau EPP aux propriétés d’isolation thermique exceptionnellement élevées
      • Systèmes de conduits : Plastique
      • Flux d’air : Insufflation et extraction
      • Caractéristiques supplémentaires : Peignable, antistatique
      • Système puzzle-lock pour raccorder plusieurs diffuseurs de climatisation et de ventilation en une ligne continue
      • Fabricant : ERGOVENT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lineo-pro-condi-150mm-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enLituanie
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord