Publier vos produits
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 fentes diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 fentes diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 fentes diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 fentes diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 fentes diffuseur d’air linéaire
    Ergovent

    LINEO PRO PUZZLE 90 mm 2 fentes diffuseur d’air linéaire

    ERGOVENT LINEO PRO PUZZLE 90 deux fentes est un diffuseur linéaire de ventilation innovant, conçu pour une intégration parfaite dans les plafonds et murs en plaques de plâtre. Ce modèle se fixe directement aux profilés en plâtre. Son design minimaliste à deux fentes reste visible après l’installation, ajoutant un détail élégant aux intérieurs modernes.

    Caractéristiques principales :

    • Réglage ergonomique de l’air grâce au registre d’équilibrage intégré
    • Les systèmes de ventilation de plusieurs mètres peuvent être assemblés facilement grâce au système de verrouillage puzzle
    • Les raccordements aux conduits s’installent rapidement et facilement aux emplacements souhaités à l’aide de conduits flexibles en plastique de 90 mm
    • Emballage sûr et sécurisé
    • Fabricant : ERGOVENT

    Principaux avantages :

    • Après l’installation, l’enduit est appliqué et le diffuseur LINEO PRO PUZZLE deux fentes est peint dans la même couleur que les plafonds ou les murs.
    • Les diffuseurs de ventilation LINEO PRO sont adaptés aux systèmes de conduits flexibles en plastique de 90 mm. Les raccordements aux conduits sont conçus de manière pratique, ce qui permet d’utiliser le même diffuseur pour une installation verticale ou horizontale. Le système de verrouillage pratique des conduits garantit un raccordement rapide et facile des conduits flexibles.
    • La partie inférieure des diffuseurs, en contact avec la plaque de plâtre, est fabriquée à partir d’un matériau rigide recyclé présentant des propriétés de dilatation et d’absorption similaires à celles du plâtre. De plus, les plaques de plâtre, les profilés de plafond et le diffuseur forment un ensemble unique qui se déplace de manière homogène après la fixation. Cela élimine le risque de fissuration de l’enduit autour du diffuseur après l’installation et lors d’une utilisation à long terme.
    Spécification
      • Modèle : LINEO PRO PUZZLE 90, 2 fentes
      • Dimensions : 1050 × 194 × 161 mm
      • Fente : 2 × 1050 mm × 20 mm
      • Diamètre de raccordement au conduit : 90 mm
      • Débit d’air : 90–150 m³/h
      • Vitesse au noyau (maximale) : 3 m/s
      • Largeur d’installation entre profilés : 135 mm
      • Hauteur d’installation minimale : 160 mm
      • Le kit comprend : Diffuseur, adaptateur, fixateur, instructions
      • Application : Insufflation, extraction
      • Caractéristiques supplémentaires : Plastique recyclé, antistatique
      • Garantie : À vie
      • Fabricant : ERGOVENT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lineo-pro-puzzle-90mm-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enLituanie
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord