Publier vos produits
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire
    Ergovent

    LINEO PRO SINGLE 75 mm 1 fente diffuseur d’air linéaire

    ERGOVENT LINEO PRO SINGLE 75 est un diffuseur linéaire de ventilation conçu pour une fixation directe sur les profilés en plâtre. Son design à fente fine s’intègre parfaitement dans les plafonds et murs en plaques de plâtre, assurant un flux d’air efficace avec une esthétique propre et minimaliste.

    Caractéristiques principales :

    • Réglage ergonomique de l’air grâce à un registre d’équilibrage réglable depuis l’extérieur.
    • Longueur fixe de 1 m, conçue pour une installation sur plafond en béton avant la pose de l’ossature en plâtre.
    • Compatible avec les conduits flexibles de 75 mm
    • Emballage sécurisé pour un transport sûr.
    • Fabricant : ERGOVENT

    Principaux avantages :

    • Le diffuseur dissimulé s’intègre parfaitement après enduisage et peinture, avec seulement une fente fine visible.
    • Convient à une installation verticale ou horizontale.
    • Fabriqué en plastique antistatique et antibactérien.
    • La plaque inférieure utilise un matériau recyclé qui se solidarise avec la plaque de plâtre afin d’éviter les fissures.
    Spécification
      • Modèle : LINEO PRO SINGLE 75, 1 fente
      • Dimensions : 1000 × 133 × 161 mm
      • Fentes d’air : 1
      • Longueur fixe de 1 m
      • Diamètre de raccordement au conduit : 75 mm
      • Débit d’air : 80–120 m³/h
      • Vitesse au noyau (maximale) : 3 m/s
      • Le kit comprend : Diffuseur, adaptateur, fixateur, instructions
      • Application : Insufflation, extraction
      • Installation : le diffuseur est fixé au plafond en béton avant l’installation de l’ossature en plaques de plâtre
      • Caractéristiques supplémentaires : Plastique recyclé, antistatique
      • Garantie : À vie
      • Fabricant : ERGOVENT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lineo-pro-single-75mm-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enLituanie
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord