Publier vos produits
RONDO 100 mm diffuseur d’air rond
RONDO 100 mm diffuseur d’air rond
RONDO 100 mm diffuseur d’air rond
RONDO 100 mm diffuseur d’air rond
RONDO 100 mm diffuseur d’air rond
RONDO 100 mm diffuseur d’air rond
RONDO 100 mm diffuseur d’air rond
RONDO 100 mm diffuseur d’air rond
    Ergovent

    RONDO 100 mm diffuseur d’air rond

    ERGOVENT RONDO 100 est un diffuseur de forme ronde, une solution de ventilation sans cadre et encastrée conçue pour les plafonds et les murs modernes en plaques de plâtre.

    Récompensé par le Red Dot et le German Innovation Award, une reconnaissance internationale pour son design et sa fonctionnalité remarquables.

    Caractéristiques principales :

    • Matériau : fabriqué en plâtre de haute qualité, le diffuseur s’intègre parfaitement dans les plafonds ou murs en plaques de plâtre et peut être peint pour correspondre à la surface environnante, assurant un aspect lisse et minimaliste. La fixation magnétique du capot est suffisamment puissante pour maintenir solidement un poids de 10,75 kg.
    • Design : le modèle RONDO présente une forme ronde, sans bords ni joints visibles. Il comprend une fente annulaire pour le passage de l’air et s’intègre dans les intérieurs sans attirer l’attention.
    • Aérodynamique : le diffuseur intègre un couvercle convexe aérodynamique qui réduit les tourbillons d’air, améliore l’efficacité du flux d’air et assure un fonctionnement silencieux.
    • Personnalisation : il peut être peint ou fini pour s’adapter à toute surface de plafond ou de mur, ce qui le rend idéal pour préserver l’intégrité visuelle des intérieurs modernes.
    • Dimensions et compatibilité : diamètre de raccordement au conduit de 100 mm, il convient aux systèmes d’air soufflé et d’air extrait. Débit d’air recommandé jusqu’à 90 m³/h par diffuseur.
    • Fabricant : ERGOVENT

    Principaux avantages :

    • Installation facile, rapide et simple
    • Peut être entièrement peint avec la même couleur et la même peinture que les plafonds ou les murs
    • Aucune trace de saleté ne se forme autour des diffuseurs
    • Convient aux plaques de plâtre en simple couche, double couche ou d’épaisseur personnalisée
    • Emballage sûr, sans dommage pendant le transport
    • Universel, adapté à l’air soufflé comme à l’air extrait
    Spécification
      • Modèle : RONDO 100
      • Diamètre de raccordement au conduit : 100 mm
      • Forme : ronde, avec fente annulaire
      • Diamètre du corps : 238 mm
      • Hauteur du corps : 48 mm
      • Hauteur avec raccord : 89 mm
      • Hauteur d’installation minimale : 160 mm
      • Débit d’air : Jusqu’à 90 m³/h
      • Registre d’équilibrage : inclus
      • Systèmes de conduits : Conduits en acier ou en plastique, plénum
      • Flux d’air : Insufflation et extraction
      • Caractéristiques supplémentaires : Corps en plâtre, surface peignable, finition antistatique, installation facile
      • Supports magnétiques fiables supportant jusqu’à 10,75 kg
      • Système de fixation pratique pour plaques de plâtre simple ou double couche
      • Fabricant : ERGOVENT
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rondo-100-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enLituanie
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord