Publier vos produits
RONDO 125 mm diffuser
RONDO 125 mm diffuser
RONDO 125 mm diffuser
RONDO 125 mm diffuser
RONDO 125 mm diffuser
RONDO 125 mm diffuser
RONDO 125 mm diffuser
RONDO 125 mm diffuser
    Ergovent

    RONDO 125 mm diffuser

    Traduit par Google,

    L'ERGOVENT RONDO 125 mm est une solution de ventilation encastrée sans cadre, conçue pour une intégration parfaite aux plafonds et murs en plaques de plâtre modernes. Ce modèle a été reconnu internationalement pour son design et sa fonctionnalité exceptionnels, et a reçu les prix Red Dot et de l'Innovation allemande.

    Fabriqué en plâtre de haute qualité, le diffuseur s'intègre parfaitement aux surfaces en plaques de plâtre et peut être peint pour s'harmoniser avec la couleur environnante, garantissant ainsi une apparence lisse et minimaliste. Son design arrondi, sans bords ni joints apparents, utilise une fente annulaire pour la circulation de l'air, se fondant discrètement dans le décor. Pour une esthétique durable, sa conception technique empêche la formation de dépôts autour de l'appareil.

    Le RONDO 125 mm est conçu pour une aérodynamique optimale, grâce à son couvercle convexe qui réduit les turbulences d'air, améliorant ainsi l'efficacité et garantissant un fonctionnement ultra-silencieux. Il est doté d'un puissant aimant de fixation capable de supporter jusqu'à 10,75 kg. Cette version est spécialement adaptée aux raccords de conduits de 100 mm et est compatible avec les systèmes d'insufflation et d'extraction d'air, avec un débit d'air recommandé jusqu'à 90 m³/h.

    L'installation est rapide et simple, grâce à des fixations réglables adaptées aux plaques de plâtre simples, doubles ou sur mesure. Une fois installé, le diffuseur devient un élément parfaitement fonctionnel et discret de l'intérieur.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rondo-125-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enLituanie
    • Fabriqué enLituanie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Nord