Publier vos produits
Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH

Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH

Traduit par Google,
Fonctionnalités

Des finitions dont la durée de vie est garantie aux robinets qui équilibrent parfaitement la pression de votre eau, Moen établit la norme en matière de beauté exceptionnelle et de conception fiable et innovante.

  • la finition chromée est hautement réfléchissante pour un aspect miroir qui convient à tous les styles de décoration
  • convient aux rideaux de douche standard de 72 "x 72"
  • s'ajuste pour s'adapter aux contours de baignoire de 5' à 6' pour une installation plus flexible
  • résistant à la corrosion
  • offre un espace supplémentaire pour les coudes dans la douche
  • dispose de couvercles décoratifs qui fournissent un élément élégant tout en aidant à dissimuler le matériel de montage.
  • dispose de brides de montage pivotantes à 180 degrés pour une installation facile et flexible
  • les brides pivotantes rendent l'installation plus facile et plus sûre sur des murs inégaux ou inégaux
  • capacité de charge supérieure pouvant accueillir même des rideaux de douche lourds
  • la barre réglable signifie qu'aucune coupe n'est requise pour l'installation
  • fonctionne avec des rideaux de douche standard
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2021
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower Rods, Curtains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations