Publier vos produits
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook
Endless hook - Aluminium wall hook

    Endless hook - Aluminium wall hook

    Traduit par Google,

    L'aluminium peut être recyclé éternellement sans perte de qualité.

    C'est ce qui a inspiré le crochet Endless, fabriqué en aluminium recyclé – bien sûr.

    Le crochet, conçu par Anna von Schewen, possède deux boucles qui sont jointes ensemble, cachant le montage et créant un ruban sans couture.

    La boucle la plus large est parfaite pour enfiler votre pull ou votre veste. Grâce à sa forme ronde, elle ne laisse aucune trace sur le vêtement.

    Spécification
    • Measurement:

      73x79x211 mm (WxDxH)

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Color codes powder coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), fir green (RAL 6009), beige grey

    Spécifications techniques
    • Réference unique.endless-hook
    • Famille de produitsHooks
    • Groupe de produitsEndless hook
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord