Publier vos produits
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook
Gloria hook - Aluminium wall hook

    Gloria hook - Aluminium wall hook

    Traduit par Google,

    Lorsqu'on a demandé à Joel Karlsson de concevoir un nouveau crochet, il a réfléchi à la manière de modifier le crochet traditionnel pour empêcher les vêtements sans cintres d'avoir une « marque de crochet » dans le dos.

    « Nous voulions créer un produit qui « épargne » le vêtement de la même manière qu'un cintre le fait », explique Karlsson à propos de son crochet innovant doté d'un halo.

    Le Gloria est le plus fonctionnel de nos crochets et peut remplacer un porte-chapeaux là où il n'y a pas de place dans le couloir pour un gros meuble.

    Vous pouvez y mettre plusieurs vestes, y mettre vos gants et votre casquette, et utiliser également un cintre.

    Spécification
    • Measurement:

      122x66x122 mm (WxDxH)

      Hole diameter (mm): 4

      CC-Height (mm): 22

      Material:

      Hook material: Aluminium

      Casted hook in recycled aluminum.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a), fir green (RAL 6009), beige grey

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gloria-hook
    • Famille de produitsHooks
    • Groupe de produitsGloria hook
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-26
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord