Publier vos produits
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip
Gustav hook strip

    Gustav hook strip

    Traduit par Google,

    Une bande de crochets simple pour les petits espaces. Tubes en métal ou barres en bois.

    Les ferrures murales et les crochets sont en aluminium avec un bouton en bois.

    Gustav est né d'une idée qui consistait à utiliser les déchets de barres de bois coupées pour le rack Nostalgi.

    Spécification
    • Measurement:

      400x100x195 mm (WxDxH)

      CC-width (mm): 380

      Hole diameter (mm): 4

      Material:

      Bracket material: Aluminum

      Hook material: Aluminium

      Bars in wood or metal, hooks in recycled aluminium with wooden knobs

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gustav-hook-strip
    • Famille de produitsHook strips
    • Groupe de produitsGustav hook strip
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord