Publier vos produits
Nostalgi set of stands
Nostalgi set of stands
Nostalgi set of stands
Nostalgi set of stands
Nostalgi set of stands
Nostalgi set of stands
Nostalgi set of stands
Nostalgi set of stands
Nostalgi set of stands
Nostalgi set of stands

    Nostalgi set of stands

    Traduit par Google,

    Un ensemble de supports peut être utilisé pour convertir le rack Nostalgi en une conception autonome.

    Les supports sont disponibles en acier texturé noir ou en acier peint par poudrage blanc.

    Vous pouvez choisir entre un meuble double face avec un porte-chapeaux, une bande de crochets et un porte-chaussures des deux côtés, qui peut être autonome, ou un meuble simple avec un porte-chapeaux, une bande de crochets et un porte-chaussures d'un seul côté, de préférence à placer contre un mur.

    L'ensemble de supports est livré démonté avec des pieds réglables et des chevilles pour vis cachées.

    Les supports sont dotés de trous pour accueillir à la fois un porte-chapeaux, une bande à crochets et un porte-chaussures. Les supports nostalgiques ou les bandes à crochets ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. Vous pouvez également ajouter un treillis à la solution.

    Notez que le modèle de trou sur la bande de crochet est différent de celui du porte-chapeau et du porte-chaussures.

    Spécification
    • Measurement:

      Double: 600x1800 mm (DxH) Single: 360x1800 mm (DxH)

      After each meter there is an additional stand, ie 2 meters 3 stands, 3 meters 4 stands etc.

      Material:

      Stand material: Steel

      The stands are made of steel with plastic parts.

      Finish:

      Colour codes, powder-coating: Black textured (RAL 9005), white (n/a)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nostalgi-set-of-stands
    • Famille de produitsCoat stands
    • Groupe de produitsNostalgi set of stands
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 11
    • Titre OmniClassCoat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord