Publier vos produits
Skruvad coat stand
Skruvad coat stand
Skruvad coat stand
Skruvad coat stand
Skruvad coat stand
Skruvad coat stand
Skruvad coat stand
Skruvad coat stand
Skruvad coat stand
Skruvad coat stand

    Skruvad coat stand

    Traduit par Google,

    Qian Jiang est arrivé en Suède en 2011 et a été immédiatement séduit par le design et l'artisanat scandinaves. Il a particulièrement remarqué les établis traditionnels utilisés en Suède.

    Les bancs sont dotés de vis en bois qui servent à serrer et desserrer la prise sur un morceau de bois en cours de sciage, de ciselage ou de perçage.

    C'est ce qui a inspiré Skruvad, un porte-manteau qui donne aux vis en bois une nouvelle fonction.

    Les objets peuvent être suspendus des deux côtés et peuvent être assemblés sans aucun outil. Skruvad est fabriqué en hêtre massif et est disponible en noir ou en blanc. Il est doté de quatre vis à bois réglables et est livré en kit pour faciliter son transport.

    Spécification
    • Measurement:

      320x320x1800 mm (WxDxH)

      Material:

      Stand material: Beech

      Hook material: Beech

      Made of solid beech with a steel base for stability.

      Finish:

      Black stained or white glazed

      Number of hooks: 4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.skruvad-coat-stand
    • Famille de produitsCoat stands
    • Groupe de produitsSkruvad coat stand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 15
    • Titre OmniClassCoat Hangers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord