Publier vos produits
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip
Tamburin hook strip

    Tamburin hook strip

    Traduit par Google,

    Le designer Andreas Klippinge a trouvé l'inspiration pour le porte-manteaux Tamburin dans le règne animal.

    Les dauphins sont devenus l'inspiration pour la bande dessinée à crochet.

    Lorsque les crochets du support Tamburin sont encastrés, ils dépassent du rebord en bois, semblable à la nageoire dorsale d'un dauphin joueur coupant la surface de l'eau.

    La technique de fabrication précise et le mouvement mécanique simple rappellent en revanche les flippers.

    Comme les machines à sous, vous pouvez difficilement vous en passer : vous ressentez le besoin de tirer le levier même si vous n'avez rien à raccrocher pour le moment.

    Spécification
    • Measurement:

      Widths: 315 mm, 525 mm or 735 mm

      77x54 mm (DxH)

      Material:

      Strip material: Oak and Ash

      Hook material: Steel

      Finish:

      Colour codes, powder-coating hooks: Black textured (RAL 9005), white (n/a). 

      The oak hook strip is clear coated and the wooden structure is visible through the black and white ash hook strip.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tamburin-hook-strip
    • Famille de produitsHook strips
    • Groupe de produitsTamburin hook strip
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord