Publier vos produits
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser
Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress Countertop Multifold Hand Towel Dispenser

    Traduit par Google,
    La gamme Tork Elevation est une série au design homogène et fonctionnel avec une touche moderne qui s'intègre dans la plupart des environnements sanitaires.



    Le distributeur d'essuie-mains à plis multiples pour comptoir Tork Xpress est conçu comme une alternative à la fourniture d'une pile de serviettes en vrac sur le comptoir. Le design compact et élégant en plastique brillant ajoutera une touche haut de gamme aux toilettes en impressionnant vos utilisateurs.
    • Beau design en plastique brillant - offrant une image haut de gamme
    • Taille compacte - idéale pour le comptoir
    • Une distribution à la fois - réduisant les coûts d'utilisation
    • La serviette est protégée de l'eau, ce qui réduit les déchets
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552208
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)323
    • Profondeur (mm)116
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1.791
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 13
    • Titre OmniClassBathroom Tissue Dispensers