Publier vos produits
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5
Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Tork PeakServe® Automatic Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser White H5

    Traduit par Google,

    Le distributeur automatique Tork PeakServe est la dernière innovation conçue pour les sanitaires à forte fréquentation où le personnel doit optimiser le temps de nettoyage et maintenir une bonne circulation. Il offre la plus longue durée de vie de la batterie* et distribue en moins d'une seconde, à chaque utilisation. Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Continuous™, le système offre une très grande capacité de 1 230 essuie-mains. Les recharges compressées sont rapides à charger, peuvent être rechargées à tout moment et sont faciles à stocker et à transporter, permettant au personnel de se concentrer sur le nettoyage plutôt que sur le remplissage. *Comparé aux distributeurs électroniques d'essuie-mains en rouleaux Kimberly-Clark Icon et Kimberly-Clark Professional 9960, qui distribuent 150 000 essuie-mains, et au distributeur électronique d'essuie-mains en papier Katrin System, qui distribue 100 rouleaux par jeu de batterie (78 000 essuie-mains de 25,4 cm). Le Tork PeakServe Automatic distribue au moins 500 000 essuie-mains en papier par jeu de batterie avec la recharge article 100585.

    • Distribution individuelle pour une consommation réduite et une hygiène accrue
    • Solution de prise murale comme alternative à l'utilisation de piles
    • Les liasses peuvent être facilement rechargées pour éviter les ruptures de papier
    • Un nettoyage sans effort et un remplissage intuitif permettent de gagner du temps
    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.552504
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand wiping
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)645
    • Largeur (mm)379
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)4.22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs