Publier vos produits
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black
Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black

    Tork PeakServe® Continuous™ Hand Towel, Black

    Traduit par Google,
    Tork PeakServe® : la dernière innovation conçue pour les toilettes à fort trafic où le personnel doit maximiser le temps de nettoyage et maintenir un bon flux de personnes. Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Continuous®, le système a une très grande capacité de plus de 2100 essuie-mains, qui peuvent être distribués rapidement et sans interruption pour maintenir le flux. Les recharges compressées sont rapides à remplir, peuvent être rechargées à tout moment et sont faciles à stocker et à transporter, ce qui permet au personnel de se concentrer sur le nettoyage et non sur le remplissage. •Serviettes servies en 3 secondes pour un meilleur débit dans la salle de bain sans attente pour les invités •La compression signifie 250 % d'essuie-mains en plus, évitant les ruptures de stock inattendues* •Rajoutez des essuie-mains quand cela vous convient. Plus de flexibilité signifie plus de temps pour nettoyer •Prendre une serviette est toujours fluide et facile grâce à notre système breveté d'essuie-mains en continu •Avec une capacité leader du marché de plus de 2100 serviettes par distributeur, le temps de remplissage est réduit * par rapport aux recharges Tork Universal et au distributeur d'essuie-mains pliés 552000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552508
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 13
    • Titre OmniClassBathroom Tissue Dispensers